软件 - CMS-MARK-WIN
5144398

CMS-MARK-WIN软件,版本:2.9.1,提供语言版本:德语/英语,法语/意大利语,包括用户手册和CLIP PROJECT演示版

Downloads

产品详情




产品类型 规划标识软件

系统要求
操作装置 推荐键盘、鼠标
操作系统 MS Windows XP(SP2),MS Windows Vista
处理器 取决于操作系统
硬盘存储器 20 MByte
主存储器 32 MByte
接口 每个连接的输出设备一套
屏幕分辨率 640 x 480
光驱动 CD-ROM
磁盘 是,IBM兼容1.44 Mbyte

订货号 5144398
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 BG112X
产品关键代码 BG112X
目录页面 页码487 (CL-2005)
GTIN 4017918951139
单件重量(含包装) 763.2 g
单件重量(不含包装) 763.2 g
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 19210405

ETIM

ETIM 8.0 EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600