cUL认证
认证ID: E118976-20230317| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 1.4 A | |||
UL认证
认证ID: E118976-20230317| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 2 A | |||
SMD针式连接器, 额定电流: 2 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 40, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 1.4 A | |||
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 29.9 V | 2 A | |||
我可以为我的个性化应用要求获得定制版本吗?
是,除了标准产品外,菲尼克斯电气还研发用于设备内部PCB连接的客户定制产品。客户定制版本范围包括不同的位数版本、修改的金层厚度,以及扩展的堆叠高度乃至完全重新设计等。我们乐于根据需求为设计和实施提供建议。
FR 1,27板对板连接器的特殊之处是什么?
能否实现高于2.3 A的各触点额定电流?
我目前正在使用其他厂商的1.27 mm针距板对板连接器。是否能改为使用FR 1,27?
可以,FR 1,27系列与其他制造商的标准连接器在布局和插接兼容性上完全适配。它是您寻求替代方案的理想之选。可根据要求提供测试报告。
FR 1,27系列板对板连接器有哪些位数可供选择?
FR 1,27连接器提供以下位数的产品:6、12、16、20、26、32、40、50、68、80和100。
IDC孔式连接器则提供12、16、20、26、32、40、50、68和80位数的型号。
指定的数据传输速率是否适用于所有组合?
不是,指定的数据传输速率只是示例组合。数据传输速率可能因产品组合不同而异。不同的堆叠高度(由更长或更短的触点引起)等因素会影响信号质量,并由此影响可达到的数据速率。我们可以协助您针对特定的应用需求优化高速数据传输。欢迎随时与我们联系。
位置1在哪里?
在产品上已标识了位置a1(a排,针式插头1)。在TecDoc图纸(产品系列图纸和包装图纸)中同样也标识了位置1。由此就明确定义了PCB组装的产品方向和插入方向。客户可在其自有的文档中提供不同的定义。
我在哪里可以找到关于扩展的电气间隙和爬电距离的信息,以实现我的应用中的必要电压要求?
最小距离在技术数据中进行规定。我们可以根据需要为您计算部分组装的连接器或被忽略的针式插头(所谓的死亡金属部件)之间的距离。这意味着也可以实现更高的电压要求。
可以在哪里了解更多关于板对板连接器的信息?
您可以在我们网站‘产品’部分的‘板对板连接器’下了解更多信息,包括白皮书、新产品、产品信息、视频等。下载‘FINEPITCH板对板连接器’电子版手册。其中提供了有关产品应用领域、接触系统和产品技术特性的详细信息。此外还提供了有关数据传输、电磁兼容 (EMC) 以及SMD焊接工艺等信息。