FR 1,27/ 10-MV 3,25 - SMD针式连接器
1734670

针距 1.27 mm
安装方式 SMD 焊接
图形符号
包装类型 宽24 mm的卷带包装

SMD针式连接器, 额定电流: 2.2 A, 测试电压: 840 V AC, 位数: 10, 针距: 1.27 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

第一款采用成熟市场标准的高速数据传输速率高达28 Gbps,开辟了全新的设计可能性。
坚固的6位至100位线对板连接器和线对板连接器能在组件选项方面确保提供最大的可能性。
通过客户特定的数据完整性模拟,可以在研发过程中节省时间
镀金触点实现长期稳定的信号传输,传输电流可达2.3 A。
通过MCAD/ECAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计上图支持

常见问题


我可以为我的个性化应用要求获得定制版本吗?

是,除了标准产品外,菲尼克斯电气还研发用于设备内部PCB连接的客户定制产品。客户定制版本范围包括不同的位数版本、修改的金层厚度,以及扩展的堆叠高度乃至完全重新设计等。我们乐于根据需求为设计和实施提供建议。


FR 1,27板对板连接器的特殊之处是什么?

video thumbnail of faq answer

FR 1,27系列以标准市场规格提供增强的产品性能 - 这是在形式适配功能规范框架内的一项创新。高品质触点设计支持每个触点2.3 A的电流传输(50位,20℃条件下),以及最高28 Gbps的高速数据传输。不同位数可选范围为6 ... 100,能为设备设计提供高度的灵活性。... 查看更多

FR 1,27系列以标准市场规格提供增强的产品性能 - 这是在形式适配功能规范框架内的一项创新。高品质触点设计支持每个触点2.3 A的电流传输(50位,20℃条件下),以及最高28 Gbps的高速数据传输。不同位数可选范围为6 ... 100,能为设备设计提供高度的灵活性。

查看更多

能否实现高于2.3 A的各触点额定电流?

是的,额定电流为每个触点2.3 A,适用于20°C环境温度下50位连接器完全通电的情况。当有效通电位数为六位时,每个触点的电流可达3.7 A。符合IEC 60512-5-2标准的衰减曲线展示了不同位数下随温度变化的载流能力。我们很乐意为您的具体应用需求提供个性化支持。... 查看更多

是的,额定电流为每个触点2.3 A,适用于20°C环境温度下50位连接器完全通电的情况。当有效通电位数为六位时,每个触点的电流可达3.7 A。符合IEC 60512-5-2标准的衰减曲线展示了不同位数下随温度变化的载流能力。我们很乐意为您的具体应用需求提供个性化支持。

查看更多

我目前正在使用其他厂商的1.27 mm针距板对板连接器。是否能改为使用FR 1,27?

可以,FR 1,27系列与其他制造商的标准连接器在布局和插接兼容性上完全适配。它是您寻求替代方案的理想之选。可根据要求提供测试报告。


FR 1,27系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FR 1,27连接器提供以下位数的产品:6、12、16、20、26、32、40、50、68、80和100。
IDC孔式连接器则提供12、16、20、26、32、40、50、68和80位数的型号。


指定的数据传输速率是否适用于所有组合?

不是,指定的数据传输速率只是示例组合。数据传输速率可能因产品组合不同而异。不同的堆叠高度(由更长或更短的触点引起)等因素会影响信号质量,并由此影响可达到的数据速率。我们可以协助您针对特定的应用需求优化高速数据传输。欢迎随时与我们联系。


位置1在哪里?

在产品上已标识了位置a1(a排,针式插头1)。在TecDoc图纸(产品系列图纸和包装图纸)中同样也标识了位置1。由此就明确定义了PCB组装的产品方向和插入方向。客户可在其自有的文档中提供不同的定义。


我在哪里可以找到关于扩展的电气间隙和爬电距离的信息,以实现我的应用中的必要电压要求?

最小距离在技术数据中进行规定。我们可以根据需要为您计算部分组装的连接器或被忽略的针式插头(所谓的死亡金属部件)之间的距离。这意味着也可以实现更高的电压要求。


可以在哪里了解更多关于板对板连接器的信息?

您可以在我们网站‘产品’部分的‘板对板连接器’下了解更多信息,包括白皮书、新产品、产品信息、视频等。下载‘FINEPITCH板对板连接器’电子版手册。其中提供了有关产品应用领域、接触系统和产品技术特性的详细信息。此外还提供了有关数据传输、电磁兼容 (EMC) 以及SMD焊接工艺等信息。