FP 0,8/ 12-MH-SL - SMD针式连接器
1575924

针距 0.8 mm
安装方式 SMD 焊接
图形符号
包装类型 宽24 mm的卷带包装

SMD针式连接器, 额定电流: 1.7 A, 测试电压: 500 V AC, 位数: 12, 针距: 0.8 mm, 颜色: 黑色, 触点表面: Au, 触点类型: 针式插头, 安装: SMD 焊接

产品详情









适配产品



优势

兼容性PCB引脚设计,可灵活换用屏蔽和非屏蔽型号
镀金触点保证传输质量长期保持稳定
采用ScaleX双侧连接系统,实现可靠的机械和电气连接
可靠性高:ScaleX技术提供高公差补偿和触点保护功能
灵活的设备设计:实现不同位数、设计和堆叠高度的PCB安装,同时确保高插配长度

常见问题


ScaleX是什么?

ScaleX是我们专利连接系统的注册技术商标。独特的双触点设计通过两个接触点确保连接可靠稳固。触点在壳体中得到了极好的保护,并在插接过程中提供高公差补偿,从而有效延长连接使用寿命。即使在已插入状态下,仍可以实现± 0.3 mm的卓越公差补偿,并且在一块印刷电路板上可以安装多个连接器。这是ScaleX技术极具价值的特性,为实现全新的设备设计提供了可能性。... 查看更多

ScaleX是我们专利连接系统的注册技术商标。独特的双触点设计通过两个接触点确保连接可靠稳固。触点在壳体中得到了极好的保护,并在插接过程中提供高公差补偿,从而有效延长连接使用寿命。即使在已插入状态下,仍可以实现± 0.3 mm的卓越公差补偿,并且在一块印刷电路板上可以安装多个连接器。这是ScaleX技术极具价值的特性,为实现全新的设备设计提供了可能性。

查看更多

FP 0,8系列板对板连接器的特殊之处是什么?

FP 0,8系列的一个关键特性是能在一块印刷电路板上布置多个板对板连接器。这就为设备设计带来了新的灵活性。其基础在于在插接过程及已插入状态下均具备的较高的公差补偿能力。凭借ScaleX技术,FP 0,8兼具耐用性、灵活性和多样性,是功能全面的专业产品。该系统支持最高52 Gbps的高数据传输速率,并且每个触点的载流能力达到1.7 A(20℃时)。屏蔽 (SH) 与非屏蔽 (SL) 版本具有相同的封装尺寸,在更换版本时无需适配即可实现灵活的印刷电路板布局设计。


FP 0,8系列板对板连接器有哪些位数可供选择?

FP 0,8产品系列可提供五种不同位数规格(12、20、32、52和80),每种都有屏蔽和非屏蔽两种版本。根据客户需求,可提供其他位数。


能否实现高于1.7 A的各触点额定电流?

是的,额定电流为每个触点1.7 A,适用于20°C环境温度下80位连接器完全通电的情况。以每个触点1.7 A的80位版本为例,其总传输能力为80 x 1.7 A = 136 A。衰减曲线展示了不同位数下随温度变化的载流能力。在实际应用中,通常采用选择性针式插头通电方式,由此可以实现更高的单个触点电流。示例:为四个触点选择性通电时,每个触点可达到3.9 A,即总计4 x 3.9 A = 15.6 A。
屏蔽型产品版本还支持通过产品两侧的屏蔽框架进行电流传输,在80位版本中每个屏蔽框架可以传输... 查看更多

是的,额定电流为每个触点1.7 A,适用于20°C环境温度下80位连接器完全通电的情况。以每个触点1.7 A的80位版本为例,其总传输能力为80 x 1.7 A = 136 A。衰减曲线展示了不同位数下随温度变化的载流能力。在实际应用中,通常采用选择性针式插头通电方式,由此可以实现更高的单个触点电流。示例:为四个触点选择性通电时,每个触点可达到3.9 A,即总计4 x 3.9 A = 15.6 A。
屏蔽型产品版本还支持通过产品两侧的屏蔽框架进行电流传输,在80位版本中每个屏蔽框架可以传输16 A。屏蔽框架的衰减曲线也可以在技术数据中找到。

查看更多

FP 0,8系列的不同产品版本在空间占用方面是否兼容?

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。... 查看更多

非屏蔽的FP 0,8-SL系列与屏蔽的FP 0,8-SH系列产品的所占空间兼容。因此,无需调整印刷电路板布局,即可在FP 0,8-SH与FP 0,8-SL系列的各种产品之间灵活切换。

查看更多

如何在回流焊后检查焊接触点?

SH(屏蔽)和SL(短布局、非屏蔽)版本:需进行CT扫描或X射线分析,因为触点位于元件下方。
AOI(非屏蔽)版本:支持AOI自动光学检测,因为触点被引出且可见。


为什么FP 0,8系列包含非屏蔽AOI和SL两种版本?

非屏蔽AOI版本的优势在于裸露的焊点方便进行自动光学检测。
非屏蔽SL版本(无屏蔽层)的优势在于其焊点和印刷电路板焊盘设计与屏蔽的SH版本完全一致。这意味着无需更改印刷电路板布局,即可使用屏蔽和非屏蔽版本。此时可通过CT扫描或X射线分析检测焊点。


指定的数据传输速率是否适用于所有组合?

不是,指定的数据传输速率只是示例组合。数据传输速率可能因产品组合不同而异。不同的堆叠高度(由更长或更短的触点引起)等因素会影响信号质量,并由此影响可达到的数据速率。我们可以协助您针对特定的应用需求优化高速数据传输。欢迎随时与我们联系。


我在哪里可以找到关于扩展的电气间隙和爬电距离的信息,以实现我的应用中的必要电压要求?

最小距离在技术数据中进行规定。我们可以根据需要为您计算部分组装的连接器或被忽略的针式插头(所谓的死亡金属部件)之间的距离。这意味着也可以实现更高的电压要求。