超薄型信号隔离变送器

超薄型信号隔离变送器

宽度仅为6-mm的MINI Analog系列信号隔离变送器能够执行各种模拟量信号调节任务。在节约开支、节省空间和能源方面卓有成效。全面的认证意味着这些产品可用于多个领域。较之市面上的其它信号隔离变送器,其优势在于可节省多达65%的空间。

更多信息

优势

  • 总宽仅为6.2 mm,与市场上的其他信号隔离变送器相比,可显著节省空间
  • 低功耗,高能效,使用寿命长
  • 通过DIN导轨连接器和故障监测系统,实现灵活的电源桥接和便捷的群组故障指示
  • 使用DIP开关或具备扩展和监测功能的软件,实现组态和监控操作
  • 采用多路复用器,减少控制器模拟量输入信号
  • 采用V8系统适配器和终端板等系统布线解决方案,实现快速安装
  • 采用3端电气隔离,发生干扰时也能保证高操作安全性
无干扰信号传输和显示
信号隔离变送器、数显表和现场设备
电子机械系统在传输敏感的测量值信号时,容易受到电磁或高频干扰。菲尼克斯电气的信号隔离变送器、数显表和现场设备功能全面,确保传感器层与控制层之间的信号传输不受干扰。
Broschüre
信号隔离变送器、数显表和现场设备