短路连接器 - KSS 10
0310541

短路连接器, 针距: 10 mm, 颜色: 黑色


产品详情




产品类型 短路插头
位数 2
间距 10 mm

间距 10 mm

颜色 黑色
标识材料
阻燃等级,符合UL 94 V2
绝缘材料 PA

环境条件
环境温度(运行) -60 °C ... 105 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24  小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装) -5 °C ... 70 °C
环境温度(执行) -5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输) 30 % ... 70 %

安装类型 插拔式安装

订货号 0310541
包装单位 10 pc
最小订货量 10 pc
销售关键代码 BE1Z3X
产品关键代码 BE1Z3X
目录页面 页码592 (C-1-2019)
GTIN 4017918001278
单件重量(含包装) 8.73 g
单件重量(不含包装) 8.7 g
关税号 8536909000
原产地 PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

认证ID: RU C-DE.BL08.B.00511

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明