在现场快速安全地连接传感器和执行器设备。我们为无源现场布线提供一致解决方案。产品系列型号齐全,包括分线盒、电缆、阀连接器、组装式连接器及设备连接器。采用插拔式传感器/执行器布线,无需在现场费力地进行单线连接,节省时间和成本。
更多信息用于信号、数据和电力传输的连接器及电缆
具备不同芯数和编码的标准针式连接器
具备不同芯数和编码的标准针式连接器。
M8和M12连接器已成为工业应用现场布线的标杆产品。菲尼克斯电气的信号、数据和电力传输连接器产品种类齐全,应用广泛。
各类现场布线用连接器
菲尼克斯电气提供各种用于传感器与执行器现场布线的产品和解决方案,确保系统运行安全、稳定。标准化接口,省时省力,轻松安装。菲尼克斯 电气的产品方案种类齐全,可满足从标准应用到高要求行业与特殊应用的传感器/执行器布线需求。此类产品适合长期应用于食品行业、轨道交通以及机械手和电缆拖链。除此之外,菲尼克斯电气还提供适合电源应用和户外应用的特殊布线解决方案。
作为工业系统的核心组成部分,我们的产品可有助于设计出高效经济的过程。我们推出适用以下领域的新品: