SAC-3P-10,0-PVC/M12FS B-L
-
传感器/执行器电缆
1431665
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 10 m
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 位数 | 3 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 10 m |
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 40 kg/km |
| UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 2500 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准,90 °C 时为168 小时 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1431665 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CBA |
| 产品关键代码 | AF1CBA |
| GTIN | 4046356506359 |
| 单件重量(含包装) | 389.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 377.5 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |