SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO
-
传感器/执行器电缆
1437326
传感器/执行器电缆,12-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M23,电缆长度: 0.5 m
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 12 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 密封材料 | FKM |
| 夹具本体材料 | PUR |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PBT/PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 1.5 A |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 12 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M23 |
| 位数 | 12 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 黑色PUR/PVC双绞线 [35T] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 87 kg/km |
| UL AWM | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
| 位数 | 12 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 黑色PUR/PVC双绞线 [35T] |
| 导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 12x 0.14 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 8.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 6对线芯缠绕在填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 最大导线电阻 | ≤ 142 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | 42 V AC |
| 测试电压 | 1500 V AC |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 43 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 85 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 85 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 阻燃 | 符合DIN EN 60332-1-2 |
| 符合 VW-1 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 (符合EN 50396) |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 125 °C (针式/孔式) | |
| 环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1437326 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CNA |
| 产品关键代码 | AF1CNA |
| GTIN | 4046356456234 |
| 单件重量(含包装) | 133.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 133.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽