GSMKDSP 1,5/ 6-7,62 BD:NO,NC
-
PCB端子
1705337
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 630 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 行数: 1, 每行位数: 6, 产品系列: GSMKDSP 1,5, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 55 °, 颜色: 绿色, 每个电势的焊针数量: 1
产品详情
| 产品类型 | 印制电路板终端 |
| 产品系列 | GSMKDSP 1,5 |
| 产品线 | COMBICON Terminals S |
| 位数 | 6 |
| 针距 | 7.62 mm |
| 行数 | 1 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 17.5 A |
| 额定电压 UN | 630 V |
| 额定电压(III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 6 kV |
| 额定电压(III/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
| 额定电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 连接技术 | |
| 类型 | 连接器可组合 |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 2根横截面相同的导线,刚性导线 | 0.14 mm² ... 1 mm² |
| 2根横截面相同的导线,柔性导线 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm² ... 1 mm² |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
| 接线点金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (5 - 7 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(中层) | 镍 (2 - 3 µm Ni) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 应用说明 | 为了安全的导线连接,请始终以规定的拧紧扭矩安装。尤其是在使用两位或三位PCB端子时,各个触点的单个焊针无法对此进行补偿。这就是在连接导线时必须对端子进行固定支撑的原因(单手固定,支持在外壳上)。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 7.62 mm |
| 引脚尺寸 | 0.9 x 0.9 mm |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.14 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 2.5 mm² / 刚性 / > 50 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
| 瞬时冲击电流强度测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 500 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 6.3 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 630 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 老化 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 订货号 | 1705337 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 500 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AALFGD |
| 产品关键代码 | AALFGD |
| GTIN | 4055626085357 |
| 单件重量(含包装) | 2.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.22 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
弯式连接可实现在PCB上多排布局
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
较大针距,可满足提高的电压要求
通过侧面的锁扣可以组合不同位数