ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/240W/EE
-
电源
1018291
ESSENTIAL edition电源,初级开关模式,用于DIN导轨安装,输入:3相,输出:24 V DC/240 W
产品详情
| 交流电运行 | |
| 额定输入电压范围 | 2x / 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| AC输入电压范围 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 2x 360 V AC ... 575 V AC (2相制) | |
| 电源电压的电压类型 | AC |
| 冲击电流 | < 15 A |
| 冲击电流积分 (I2t) | 0.2 A2s |
| AC频率范围 | 45 Hz ... 65 Hz |
| 电网缓冲时间 | > 20 ms (3x 400 V AC) |
| 电耗量 | 3x 0.6 A (400 V AC) |
| 3x 0.5 A (480 V AC) | |
| 额定功耗 | 284.4 VA |
| 保护电路 | 瞬态电涌保护; 压敏电阻 |
| 功率因数(cos phi) | 0.59 |
| 典型响应时间 | < 1 s |
| 允许备用熔断器 | B6 B10 B16 |
| 推荐使用的输入保护断路器 | 6 A ... 16 A |
| PE放电电流 | < 3.5 mA |
| 效率 | 88.5 % (400 V AC和额定值时) |
| 输出特性 | U/I |
| 额定输出电压 | 24 V DC ±1 % |
| 输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,稳定容量限制) |
| 额定输出电流(IN) | 10 A (UOUT = 24 V DC) |
| 衰减 | 55 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 反馈电压电阻 | 35 V DC |
| 输出端处的过电压保护 (OVP) | < 35 V DC |
| 最大电容负载 | 无限 |
| 主动电流限制 | 约 15 A |
| 控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
| < 2 % (负载的变化,动态10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (输入电压的变化范围为±10 %) | |
| 残波 | < 10 mVSS |
| 防短路保护 | 是 |
| 输出功率 | 240 W |
| 峰值切换电压额定负载 | < 30 mVSS |
| 最大空载功耗 | 7.5 W |
| 最大额定负载功率损耗 | 34 W |
| 上升时间 | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 并连 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串连 | 是 |
| 输入 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 24 |
| 最大导线横截面AWG | 14 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 最小紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 输出 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最小导线横截面AWG | 16 |
| 最大导线横截面AWG | 12 |
| 剥线长度 | 9 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 最小紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 最大紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 信号类型 | LED |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 信号输出 | |
| 状态显示 | “DC OK” LED 绿色 |
| 关于状态显示的注意事项 | U输出>21.5V: LED点亮 |
| 相数 | 3 |
| 绝缘电压输入/输出 | 3 kV AC (类型测试) |
| 1.5 kV AC (常规测试) | |
| 绝缘电压输出/PE | 500 V DC |
| 产品系列 | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 700000 h |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | I (带PE连接) |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 152.5 mm |
| 安装尺寸 | |
| 左侧/右侧安装距离 | 0 mm / 0 mm |
| 顶部/底部安装距离 | 50 mm / 50 mm |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 带保护涂层 | 否 |
| 外壳材料 | 金属 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C降低额定值: 2,5 %/K) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 气候等级 | 3K3(符合EN 60721标准) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (25 °C 时,无冷凝) |
| 冲击 | 18 ms,30g,在每个空间方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz,2.3g,90 min. | |
| 标准——电气安全 | EN 60950-1 |
| 标准——安全超低电压 | EN 60950-1 (SELV) |
| 认证——适用于半导体工业的需求,符合干线压降 | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| CSA | CSA-C22.2 Nr. 107.1-01 |
| CSA-C22.2 Nr. 60950-01 | |
| UL认证 | UL/C-UL,隶属UL 508 |
| 一致性/认证 | |
| SIL符合IEC 61508标准 | 0 |
| 性能等级符合ISO 13849 | 不带 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
| 噪音排放的电磁兼容要求 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| 抗噪的电磁兼容要求 | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 55011 (EN 55022) Class B |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | 8 kV (强度测试4) |
| 空气放电 | 8 kV (强度测试 3) |
| 备注 | 标准 A |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1 GHz ... 2 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 2 GHz ... 3 GHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 输出 | 4 kV (强度测试4 - 非对称) |
| 信号 | 2 kV (强度测试3 - 非对称) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电压负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV (强度测试3 - 对称) |
| 4 kV (强度测试4 - 非对称) | |
| 输出 | 1 kV (强度测试2 - 对称) |
| 2 kV (强度测试3 - 非对称) | |
| 备注 | 标准 A |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V (强度测试 3) |
| 压降 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-11 |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-6-3 |
| 无线电干扰电压符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022)B 类,应用领域: 工业和民用 |
| 无线电干扰符合EN 55011标准 | EN 55011(EN 55022) B类,应用领域: 工业和民用 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 订货号 | 1018291 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMB333 |
| 产品关键代码 | CMB333 |
| GTIN | 4055626502632 |
| 单件重量(含包装) | 1,500 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,464 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 54460ef3-fe02-4423-af1b-f7db15d36862 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 37.059千克二氧化碳当量 |
优势
宽范围电压输入和通过多项国际认证,全球通用
轻松的DIN导轨安装方式,可快速安装
采用无风扇对流散热冷却,可用性更高