内置弹簧加载端子的连接模块,适用于 1.5 - 16 mm2 3 芯线缆,最大电流 63 A
配电器:集成汇流条的系统非常适合您的控制柜
CrossPowerSystem配电器是一款模块化且功能强大的配电器,用于控制柜中的配电。三相DIN导轨设备可通过即插即用方式安装在配电器上,并通过集成的汇流条供电。借助此配电器系统,无需任何工具或电缆,就可将从电源一直到混合电机起动器的各个设备卡接到汇流条上。
更多信息- 产品类型
- 功能
- 负载电流范围
- 应用
- 认证
- 可用性
- 壳体材料
- 输出电流
初级开关电源 TRIO POWER, 直插式连接, Cross Power System——安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 5 A
模块式配电板带CrossLink®接口,125 A,3位,防触电保护和极性保护,宽度:225 mm
初级开关电源 TRIO POWER, 直插式连接, Cross Power System——安装, 输入: 3相, 输出: 24 V DC / 20 A
带CrossLink®接口的单位适配器,用于连接微型断路器,16 A,相位L3,带一个固定的DIN导轨,带导线AWG 14 (2.5 mm2)
CrossPowerSystem配电板的适配器导轨,带集成的DIN导轨,可安装最大35 mm2的配电器端子
混合马达启动器,功能:马达的启动、换向、保护和急停,可联网,短路保护,输入:24 V DC;输出:3~500 V AC,9 A;连接方法:螺钉和直插式连接,可连接接口系统
带CrossLink®接口的单位适配器,用于连接微型断路器,63 A。相位L2,带一个固定的DIN导轨,带导线AWG 8 (10 mm2)
线桥可最多将16个ELR H51…IFS型混合马达启动器连接至接口系统中。配备单套管和TWIN套管,缩短延长更轻松。
短路保护混合电机起动器,用于反向起动三相交流电机,高达550 V AC,24 V DC输入,2.4 A输出电流,急停功能以及可调过载分断。只能与EM-RD和EM-RI适配器或配电板组合使用。
优势
- 即插即用型配电产品,可节省安装和布线时间
- 通过三相DIN导轨设备单独组装,实现模块化多功能设计
- 电源分配器设计紧凑,节省空间
- 保险丝和部件可快速更换,加上热插拔功能,可节省维修时间
- 控制柜的模块化布局可节省成本
系统安装:电源分配器内置汇流条
通过CrossPowerSystem和内置汇流条的配电系统,无需工具或线缆,即可将电源卡接至混合马达启动器。无需工具即可将设备卡入配电系统,同时与汇流条建立安全的电气连接。
灵活实施多功能控制柜解决方案
通过配电系统可灵活实施多功能控制柜解决方案。产品丰富,配件多样,您可从中选择配置个性化解决方案。
CrossPowerSystem——系统概览
带电源的CrossPowerSystem
配电系统的电源
内置汇流条的配电系统有两种不同的电源可供选择:
1. TRIO CROSS POWER 5 A
TRIO CROSS POWER 5 A电源特别适用于机械制造业。该系列电源功能全面,节省空间,可完全满足该领域的严苛要求。配备直插式连接,可轻松连接24 V DC控制电压。
2. TRIO CROSS POWER 20 A
TRIO CROSS POWER 20 A电源,通过8个独立通道,可为24 V电源提供额外的防护,确保在过载或短路引起错误时断开连接,并使电流可以通过IO链路轻松配置。
配备混合马达启动器的CrossPowerSystem
适用于电源分配器的混合马达启动器
各种型号的混合马达启动器均适用于内置汇流条的电源分配器:
-
单机型号可作为直接反向启动器,具有急停和马达保护功能,并内置了用于短路保护的保险丝。
-
可联网型号适用于IO-Link和接口系统(IFS),可轻松连接至现场总线系统,也可内置用于短路保护的保险丝。
CrossPowerSystem适配器导轨
接线端子,适用于内置汇流条的电源分配器
__轻松连接:__可将CrossPowerSystem适配器导轨直接安装在配电板的顶部或底部。从而可将PTFIX配电块和适用于24 V配电及N、PE等配电的标准接线端子安装在导轨上。