VDE绘图认证
认证ID: 40058359| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 6 A | |||
排针, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 6 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: PST 1,0/..-V, 针距: 5.75 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.1 mm, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 包装类型: 宽32 mm的卷带包装
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 6 A | |||