TBT 10-TB 150/240 - 分接接线端子
3251211

分接接线端子, 卡接式,用于连接较小的横截面, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 57 A, 连接量: 1, 接线方式: 特殊及混合连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 深灰色

产品详情








适配产品



优势

大面积标记
可选的全绝缘分接端子可以进行电压分接
分接端子,用于插接到横向导轨中