SPT-THR 1,5/ 4-V-3,5 P26
-
PCB端子
1822338
印制电路板终端, 额定电流: 17.5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: SPT 1,5/..-V-THR, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 90 °, 颜色: 黑色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 包装类型: 纸箱包装。 适用于CAT5
产品详情
| 产品系列 | SPT 1,5/..-V-THR |
| 产品线 | COMBICON Terminals S |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 4 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 2 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 17.5 A |
| 额定电压 UN | 160 V |
| 额定电压(III/3) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 320 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 连接技术 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 安装类型 | 通孔回流焊/波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 工艺说明 | |
| 过程 | 回流/波峰焊 |
| 潮敏级别 | MSL 1 |
| 分类温度 Tc | 260 °C |
| 回流焊焊接周期 | 3 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (4 - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料 | LCP |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| CTI符合IEC 60112 | 175 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 机械数据 – 致动元件 | |
| 颜色 (执行机构) | 白色 (9010) |
| 绝缘材料 | PA GF |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 应用说明 | 该产品项目可用于CAT5以太网应用。因此,它适合在IoT设备中使用。 |
| 组装说明 | 此项不适用于使用液体清洁PCB的情况。 |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 3.5 mm |
| 宽度 [w] | 14.5 mm |
| 高度[h] | 16.2 mm |
| 长度[l] | 7.7 mm |
| 高度 | 13.6 mm |
| 焊针长度[P] | 2.6 mm |
| 引脚尺寸 | 0.7 x 0.3 mm |
| PCB设计 | |
| 引脚间距 | 5.5 mm |
| 孔径 | 1.1 mm |
| 连接测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 挠性测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2013-08 |
| 绝缘材料组 | IIIa |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 175 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 160 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 2.5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 160 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.6 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 320 V |
| 额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 3.2 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1822338 |
| 包装单位 | 250 pc |
| 最小订货量 | 250 pc |
| 销售关键代码 | AALCCG |
| 产品关键代码 | AALCCG |
| GTIN | 4046356811958 |
| 单件重量(含包装) | 2.14 g |
| 单件重量(不含包装) | 2.04 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
A 0,5 - 8 - 冷压头 3202481
-
A 0,75- 8 - 冷压头 3202504
-
A 1 - 8 - 冷压头 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - 冷压头 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - 冷压头 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - 冷压头 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - 冷压头 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - 冷压头 3200894
-
CRIMPFOX 6 - 压线钳 1212034
-
MPS-MT 1-S4-B RD - 附件 1982800
-
SH-PCB 6 - 屏蔽端子 1322664
优势
满足CAT5要求,符合EN 50173和ISO/IEC 11801
节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
设计用于整合到SMT焊接过程中
从单一方向即可连接和断开导线,从而可将其整合到设备的正面
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力