XPC 1,5/16-STF-3,5 BK - PCB 插拔式连接器
1431023

产品线 COMBICON Connectors S
横截面 1.5 mm2
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 16, 产品系列: XPC 1,5/..-STF, 针距: 3.5 mm, 接线方式: Push-X连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MC 1,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

直接、省力且免工具的导线连接,操作十分便捷。
可快速连接所有型号的导线(带/不带冷压头)。
声音和视觉反馈,造就可靠的导线接线。
通过简单按压橙色释放按钮,快速松开导线连接
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
兼容插拔现有COMBICON产品系列插座
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试

常见问题


可以手动操作橙色按钮来释放导线吗?

是的,是可以的。但使用1205037 SZS 0,4X2,5 VDE螺丝刀操作按钮会更加容易。... 查看更多

是的,是可以的。但使用1205037 SZS 0,4X2,5 VDE螺丝刀操作按钮会更加容易。

查看更多

借助Push-X可以连接导线多少次?

在标准框架内测试了10次接线周期,在实际应用中则明显超过这个数字。... 查看更多

在标准框架内测试了10次接线周期,在实际应用中则明显超过这个数字。

查看更多

哪些产品可以与连接器一起使用?

连接器与S产品系列中的COMBICON产品兼容,这些产品基于MC 1,5针式连接器样式。与每个连接器适配的产品可参阅“附件”。


在插入时如何避免插错多个相同的连接器?

编码条用于对插座进行防插错编码。具体请见“附件”。可以移除连接器的分接头编码。


如何为我的应用进行简单的电气测试?

XPC顶部有一个测试插孔,可使用测量探头轻松获取信号。可在“附件”下找到合适的测量探头。... 查看更多

XPC顶部有一个测试插孔,可使用测量探头轻松获取信号。可在“附件”下找到合适的测量探头。

查看更多

压接空间是否能可靠地打开并立即投入使用?

是的,Push-X的设计和材料确保其即使在经过运输之后,也可以立即在定义的环境条件下使用。我们在实验室中对此进行了广泛的验证。在供货时,压接空间处于开放状态。


在连接前是否需要扭转柔性导线?

并不强制要求进行扭转。但不允许导线处于散开状态,这时就可以通过稍微扭转导线来重塑形状。