SPC 4/ 5-ST-6,35 - PCB 插拔式连接器
1232903

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 5, 行数: 1, 位数: 5, 连接量: 5, 产品系列: SPC 4/..-ST, 针距: 6.35 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 4, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

节约时间的插拔式连接方式,无需工具
接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
优化有限空间内的安装:可从一个方向操作和连接导线
最小尺寸中的600 V UL认证

常见问题


产品有何种颜色可供选择?

该产品的标准颜色为黑色。绿色型号产品正在开发中。


可否使用带法兰的连接器替换掉不带法兰的连接器?

带顶部锁扣的连接器和不带法兰的连接器可插接到同一插座。插座侧无需留出额外空间。