QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - 穿板式连接
1582475

QUICKON穿板式连接器,3位+ PE,1.0 mm2 ... 2.5 mm2 / 630 V / 20 A,带QUICKON螺母可用于直径为6 mm ... 10 mm的电缆,焊有4根1.5 mm2的电缆线,0.1 m长,电缆末端带O型电缆端头

产品详情








适配产品



优势

创新且省时——QUICKON速联技术,现场连接时最多可节省80 %的时间
一贯的坚固:具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
根据DIN EN 0105标准的要求,防插错机械编码可实现更安全的连接以防止插错和防触电保护
高效 ——使用穿板式连接器,无需为了连接电缆而拆开设备