SMS继电器和信令模块,欧洲版本,可通过移动网络监控模拟和数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:10 V DC ... 60 V DC
通过移动网络,可轻松安全地监控模拟量和数字量数值。TC MOBILE I/O X200 SMS继电器可在现场及时了解系统状态或故障信息。可通过短信功能或电子邮件来发送文本消息并设置开关输出,如:激活设备。即使您没有配备昂贵的宽带连接,此产品也可免去使用高价现场服务访问的困扰。
更多信息SMS继电器和信令模块,欧洲版本,可通过移动网络监控模拟和数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:10 V DC ... 60 V DC
SMS继电器和信号模块,欧洲版本,可通过移动网络监控数字值,远程开关继电器输出,通过SMS或移动网络数据连接进行通信(电子邮件传输、应用程序),电源电压:93 V AC ... 250 V AC
无线天线,适于安装在控制柜上,10 m天线电缆(带SMA圆形连接器)
通过蜂窝网络,可轻松安全地监控模拟量和数字量传感器,并远程切换继电器输出。TC MOBILE I/O X200紧凑型信令系统通过SMS和电子邮件安全传输数据。一旦电压超限、数字量输入状态突变或定期变化,TC MOBILE I/O X200都会立即报警, 确保用户及时了解系统状态。
TC MOBILE I/O X200有直流型(电压范围:10到60 V)和交流型(电压范围:93到250 V)两种型号。直流型有4个数字量输入和2个模拟量输入,可测量电压和电流。
TC MOBILE I/O X200-4G与TC MOBILE I/O X200-4G AC适用于欧洲市场,支持现代4G技术 (LTE CAT1)。此外,设备还可回退支持2G技术 (GSM/GPRS/EDGE),实现了未来移动技术与当下覆盖广泛的2G网络的结合。各型号设备均支持宽域工作电压和不同输入,操作简便,应用广泛。
TC Mobile I/O报警系统
使用TC Mobile I/O App即可发送SMS切换命令,无需编写SMS
TC MOBILE I/O X200支持智能手机App(iOS和Android)通信。该App可轻松切换输出,并随时检查设备状态。
TC Mobile I/O App免去文本信息编写过程,设备使用更便捷。用户可始终通过SMS和电子邮件接收报警信息,全面掌控现场情况。