功能模块:二极管模块及测试灯模块

功能模块:二极管模块及测试灯模块

通过诸如EMG二极管模块等功能模块保护系统,避免极性逆转并解耦故障信号发送系统中的信息。二极管元件可以通过功能模块专业地集成到系统中,并采用防触碰和防尘的控制柜壳体。EMG灯具测试模块以无冲击方式对故障信号技术中的信号进行解耦,可对灯具进行单独或集中测试。

更多信息

功能模块的优势

  • IP20防护等级的电子模块壳体可安装在控制柜中,安装更轻松
  • 带底座锁扣,可快速安装到DIN导轨上
  • 采用实用的连接技术,接线更方便
  • 各状态指示灯采用不同标记,诊断速度更快