马达、设备和系统监控

马达、设备和系统监控

马达、设备和系统监控是持续状态监测不可或缺的一部分。密切关注重要系统参数,及早响应警告信息或选择性关断系统部件。菲尼克斯电气的经济型马达及系统监控产品是实现上述目标的理想之选。

更多信息
带IFS-CONF截图功能的马达管理器

马达管理器 保护马达和系统:发现所有临界负载状态

CONTACTRON系列马达管理器可以监控马达和驱动器的过载、欠载、运行、防尘以及磨损情况。可尽早发现临界负载状态,同时保护马达和高价值系统组件。

带电流互感器的设备管理器

设备管理器 精确测量马达和设备的能耗。

监测马达和设备:电子设备管理器不仅可以精确测量电能,还可显示和监测马达、设备或其他三相负载的重要参数。

监视继电器实现高系统可用性

监视继电器和电流继电器 保证系统的高可用性

采用菲尼克斯电气的监视继电器和电流监视器,一旦发生故障,就能立即检测出来。这提高了系统可用性,节省停机或维修产生的高额成本。在超出或未达到设定的限值时,能够有选择地关闭系统部件,或向控制器报错。

Solarcheck PV组串监控

光伏组串监测 高效利用太阳能。

光伏系统应在短时间内达到最大发电量,因此一旦发生故障需要及时检测出来才能提高效率。SOLARCHECK系统能够对面板损坏、触点失灵、接线错误等故障引起的各组串功率损耗做出快速响应。

功能模块

功能模块 保护与退耦

通过 EMG二极管模块等功能模块保护系统,避免极性逆转并解耦故障报告系统中的信息。二极管模块安装在防触电、防尘的控制柜壳体中,可专业地集成至系统。EMG灯具测试模块可解耦故障报告系统中的信号,不会产生电涌,可用于单独或集中测试灯具。

脱扣指示继电器用于指示危险和运行状态

脱扣指示继电器 指示危险状态和运行状态

脱扣指示器或信号继电器在控制室、控制面板和模拟图中可作为状态指示灯使用。预定义引脚分配可实现快速调试。为帮助实现这一目的,半自动或全自动设计型号拥有清晰排列的显示界面。该产品设计牢固可靠,在严苛的环境条件下也能确保可靠运行。

INFOBOX故障信令系统

故障报告系统 用于确保可靠系统运行的紧凑型报告系统

故障报告系统可为您提供所需的有关系统当前状态的概况。该系统可提供用以确保系统的所有运行和故障状态均安全可控的相关消息。
得益于系统透明度的提高,优化了在现场执行的排除故障的维护工作。作为替代方案,数据可通过常规通信协议直接上传至上级控制室。