监视继电器 - MR-ES-PH-400
1217806

监视继电器,用于400V AC(3N~400/230V AC) ±30%时3相电压的相序监视、相位故障监视和不对称监视,不对称可组态,1个PDT,螺钉连接


产品详情




产品类型 相位监视继电器
机械寿命 2 x 107循环
绝缘特性
过电压类别 III (符合IEC 60664-1标准)
污染等级 2

额定绝缘电压 480 V
额定过电压 4 kV
电源
电源电压 ±30 % (= 测量电压)
额定功耗 8 VA (0.8W)

输入名称 测量输入
测量值 AC 正弦 (48 ... 63 Hz)
额定输入电压 UN 400 V (3N~400/230V)
频率范围 48 Hz ... 63 Hz
响应延迟设定范围 100 ms
功能 相序、缺相、不对称
设定精度 ≤ 5 % (终值)
重复精度 ≤ 2 %
不对称 5 % ... 25% / OFF
恢复时间 500 ms

切换
触点类型 1个浮地转换触点
最大切换电压 250 V AC
最大额定功率值(电阻负载) 1250 VA (5 A / 250 V AC)
输出熔断器 5 A (快速熔断)

连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 0.5 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面 0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG 20 ... 14

宽度 17.5 mm
高度 87 mm
深度 65 mm

外壳绝缘材料 聚酰胺PA 66,可自熄

环境条件
保护等级 IP40 (外壳)
IP20 (接线端子)
环境温度(运行) -25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 70 °C
气候等级 3K3(符合EN 60721标准)
允许湿度(运行) 15 % ... 85 %

CE
标识 CE合规
CCC
标识 GB/T 14048.5

安装类型 DIN导轨安装
组装说明 安装在标准DIN导轨TS 35上(符合EN 60715)
安装位置 任意

订货号 1217806
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 CK4312
产品关键代码 CK4312
GTIN 4063151300968
单件重量(含包装) 77.7 g
单件重量(不含包装) 77.7 g
原产地 AT


ECLASS

ECLASS-9.0 27371803
ECLASS-10.0.1 27371803
ECLASS-11.0 27371803

ETIM

ETIM 8.0 EC001441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

CCC-SDoC

认证ID: 2020000303000027

China RoHS 环保使用期限:无限期 = EFUP-e
无超标的有害物质