EEM-MB371-PN
-
测量设备
2908308
多功能能量测量设备,不带显示器,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。 (phoenixcontact.com/empro-help)
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | EMpro |
| 数目 | 3 |
| 显示器 | |
| 显示方式 | 无 |
| 额定条件下的最大功耗 | 10 VA |
| 主电源类型 | 3相(3或4线制),双相(2线制)与单相(单线制) |
| 电气隔离 | |
| 测试电压 | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电气隔离 壳体相对于所有电位 IEC 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC 61010-1 |
| 过电压类别 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电气隔离 电源相对于其他所有电位 IEC 61010-1 | |
| 标准/规程 | IEC 61010-1 |
| 过电压类别 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电气隔离 电压测量输入端相对于其他所有电位 IEC 61010-2-030 | |
| 标准/规程 | IEC 61010-2-030 |
| 测量类型 | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| 绝缘 | 强化绝缘 |
| 电气隔离 数字I/O | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 电气隔离 通信接口 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| 功耗 | ≤ 4 W |
| 额定频率 | 50 Hz ... 60 Hz (AC正弦) |
| 测量数据采集 | |
| 测量原理 | 真均方根值测量(无缝) |
| 频率测量范围 (基础组件) | 45 Hz ... 65 Hz |
| 测量值 | 交流电正弦 (50 Hz/60 Hz) |
| 扫描频率 | 12,8 kHz / 15,4 kHz |
| 时间段数量 | 10(50 Hz时的真均方根值) |
| 12(60 Hz时的真均方根值) | |
| 谐波电流获取 | 直至第63个谐波 |
| 测量: 电压 | |
| 输入名称 | 电压测量输入V1,V2,V3 |
| 输入电压范围 直接 | 18 V AC ... 690 V AC (相/相) |
| 11 V AC ... 400 V AC (相/中性导线) | |
| 输入电压范围 通过外部电流互感器 | 60 V AC ... 2000000 V AC (初级) |
| 60 V AC ... 400 V AC (次级) | |
| 电涌功率 | 760 V AC (相/相) |
| 精度 | 0.02 % |
| 功耗 | < 0.5 VA |
| 测量: 电流 | |
| 输入名称 | 电流测量RC1、RC2、RC3 |
| 输入电流 | ≤ 400 A (测量级别1) |
| ≤ 4000 A (测量级别2) | |
| 传输系数:使用菲尼克斯电气线圈时为100 mV/1000 A | |
| 输入电压测量范围 | 500 µV ... 400 mV |
| 测量范围额定值的响应阈值 | 5 A |
| 工作阈值 | 500 µV (5 A) |
| 精度 | 0.5 % |
| 测量: 电源 | |
| 精度 | 1 % |
| 有功电能(IEC 62053-21) | 等级 1 |
| 无功功率(IEC 62053-23) | 级 2 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | 数字输入符合IEC/EN 61131-2(类型3) |
| 号码 | 1 |
| 电压输入信号 | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| 电流输入信号 | 2 mA ... 15 mA |
| 保护 | 250 mA (快速熔断) |
| 保护电路 | 防止错接直流电连接(最大30 V) |
| 数字量 | |
| 输出说明 | 数字输出符合IEC/EN 61131-2(类型3) |
| 号码 | 1 |
| 电流输出信号 | ≤ 100 mA |
| 电压输出信号 | 24 V DC |
| 保护 | 250 mA (快速熔断) |
| 保护电路 | 防止错接直流电连接(最大30 V) |
| 电流,电压,电源 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 10 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 数字I/O / 通信 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | Modbus/TCP |
| REST | |
| 连接方式 | RJ45 |
| 数据: 网络接口 | |
| 通信传输协议 | PROFINET RT |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接量 | 2 |
| 注意事项 | CC-B |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 90 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 81.7 mm |
| 水平针距 | 5 分区 |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (壳体) | IP20 (外壳) |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许的最大相对湿度(运行) | ≤ 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL数据 | |
| 操作模式 | 室内使用 |
| 标准/规程 | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 水平DIN导轨 |
| 订货号 | 2908308 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CMMC21 |
| 产品关键代码 | CMMC21 |
| GTIN | 4055626471976 |
| 单件重量(含包装) | 315.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 271.5 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS编号: 不适用) | |
| SCIP | 2f19675a-4681-4b27-9869-ea034deed37c |