测量仪器 - EEM-AM157-70
1219090

单相电能表,适用于在不超过276 V/40 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,具有S0输出和RS-485接口,工作温度高达+70°C,符合MID指令认证标准


产品详情




产品类型 功率表
绝缘特性
保护等级 II (EN 50470-1)
污染等级 2

介电强度 6 kV
4 kV (EN 50470-3,7.2)

测量
输入电压范围 184 V ... 276 V
输入电流范围 0.02 A ... 40 A
功耗 1.5 VA (1 W)
频率范围 45 Hz ... 65 Hz
Startstrom Ist 0.02 A
最小电流Imin 0.25 A
最大电流Imax 40 A
瞬态电流Itr 0.5 A
额定电流Iref 5 A
电流互感器负载 1.5 mΩ
能源(EN 50470-3) 级 B
实际能源(IEC 62053-21) 等级 1
无功功率(IEC 62053-23) 级 2

S0 输出
输出说明 无源光电隔离
最大切换电压 27 V DC
最大切换电流 27 mA
脉冲时间 50 ms ±2 ms
暂停时间 30 ms ±2 ms
脉冲LED 1000 imp/kWh
计量常数 100 imp/kWh,kVAh,kvarh

测量连接
连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 1.5 mm² ... 6 mm²
测量连接
连接方式 螺钉连接
硬导线横截面 0.14 mm² ... 2.5 mm²

通信
通信传输协议 Modbus
通信标准 RS-485
传输速度范围 2400 bps ... 38400 bps
奇偶校验 偶数、奇数、无

宽度 19 mm
高度 92 mm
深度 70 mm

环境条件
保护等级 IP51 (正面)
IP20 (接口)
环境温度(运行) -25 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输) -25 °C ... 75 °C
允许的最大相对湿度(操作) 80 %

CE
名称 CE
证书 CE合规
CE
名称 MID
标识 符合MID

标准/规格 EN 50470-1
EN 50470-3

订货号 1219090
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 CK4C11
产品关键代码 CK4C11
GTIN 4063151302795
单件重量(含包装) 126.32 g
单件重量(不含包装) 122.3 g
原产地 IT


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

MID

认证ID: No. 388/MID