MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 电缆穿孔板
1415234

电缆穿孔板, 导线数: 7, 电缆外径: 1x 30 mm ... 60 mm, 4x 10 mm ... 14 mm, 2x 24 mm ... 54 mm, 标识材料: 镀锌钢板 (内核), 标识材料: TPE-SEBS (外部材料), 颜色: 浅灰, 长度: 222 mm, 宽度: 92 mm, 高度: 43 mm

产品详情









适配产品