电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 第1层左边连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 直插式连接, 第一层连接,内部, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
高密度矩阵接线单元可实现紧凑清晰的自动化信号配线。高密度矩阵接线单元与高密度矩阵配线块有多种位数可选。产品采用彩色编码的导线和接线点,以及大面积标识,实现直观安全的电位分配安装。
更多信息电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 第1层左边连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 直插式连接, 第一层连接,内部, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 101 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 直插式连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 第1层左边连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 直插式连接, 第一层连接,内部, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色
VARIOFACE模块,带有2条均压等电位汇流条(P1、P2)用于电位分配,可安装在NS 35导轨上。模块宽度:70.4 mm
电位分配端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 24 A, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层左边连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 第1层右边连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 黑色
配线块, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 10 A, 接线方式: 直插式连接, 1,2,3及4层, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 白色
电位分配端子, 在最终应用中,必须考虑所连接导线的过载和短路保护适用的安全规定。, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 105 A, 接线方式: 螺钉连接, 第1层左边连接, 横截面: 1.5 mm2 - 50 mm2, 直插式连接, 第一层连接,内部, 额定接线容量: 6 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色/黄色
电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 红色
电位分配端子, 具有供应至 6 mm2 的选项, 标称工作电压: 250 V, 标称工作电流: 17.5 A, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 馈电阶段, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色, 连接元件的颜色: 蓝色
PTRV 8高密度矩阵接线单元
高密度矩阵接线单元结构紧凑,能显著提高信号密度,可节约 20%的空间。该产品可直接卡接至NS 35 DIN导轨上,安装十分便捷。高密度矩阵接线单元配有易于连接的2.3 mm测试孔,可轻松测试单个接线位。其采用统一的CLIPLINE complete附件,进而降低了仓储和物流成本。
菲尼克斯电气可提供根据 DIN VDE 0815等标准化颜色编码的预制型以及自由装配型高密度矩阵接线单元。
PTMC高密度矩阵配线块
高密度矩阵配线块采用紧凑型设计,节省高达 20%的空间。模块化的结构、精确的位数以及不同颜色的矩阵元件,确保排列清晰,接线无差错,并节省空间。 高密度矩阵配线块配备易于连接的2.3 mm测试孔,十分易于测试。该电位分配器有19英寸支架直接安装型和DIN导轨安装型两种型号。
高密度矩阵配线块采用统一的CLIPLINE complete附件,进而降低了仓储和物流成本。
该产品还提供预组装及自由配置型号。
PTMC高密度矩阵配线块,两侧同时接线
为实现高安全性和可用性,除 在发电站和加工厂等全新或改造系统中使用总线系统外,还必须确保可靠的点到点连接。使用标准测量设备可快速定位故障,优势明显。未来,信号密度高、占用空间小、线路清晰的高密度矩阵配线块将发挥不可或缺的重要作用。模块化PTMC高密度矩阵配线块采用专利技术,可针对配线任务设计创新型系统。
高密度矩阵接线单元
高密度矩阵配线块