适用于工业标识的标识材料

适用于工业标识的标识材料

从控制柜到户外系统,菲尼克斯电气标识材料适用于工业环境中的各种应用。这些标识材料耐用性高,适用于极端环境,满足各类国际标准要求。材料型号齐全,可用于端子标识、电缆标识、设备标识及车间标识。

更多信息

产品系列

新产品

THERMOMARK E SERIES热转印打印机
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
E-WM电缆标识
用于线缆标识的E-WMS热缩套管
自覆保护膜的环绕式标签E-WML
E-TM连续型接线端子标识
印制工业标识的热转印打印机
适配各类印材的卷式打印机

充分利用卷式打印机的灵活优势:该标准型打印机可打印任意卷材,搭配E.CUTTER(/P)即可切割/打孔连续型材料,或将打印机与THERMOMARK E SERIES系列标识打印安装设备相连,构建高效的标识打印安装系统。

主要特点

  • 标准打印机轻松转变为高效的标识打印安装设备:兼容各型号THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备
  • 支持MARKING产品系列的各类卷材
  • 使用E.CUTTER和E.CUTTER/P,轻松处理各类连续型印材
  • 4.3″ LCD彩色触摸屏:显示故障排除视频和实时消息
  • 分辨率为300和600 dpi,满足各项工业要求
  • 坚固耐用的工业设计,支持大批量打印
  • 高效率热转印

主要优势

  • 支持300和600 dpi打印分辨率
  • THERMOMARK E.300和E.600兼容THERMOMARK E.WIRE、THERMOMARK E.SLEEVE及THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备
  • THERMOMARK E.300 D和THERMOMARK E.600 D兼容THERMOMARK E.WRAP

适用于可移动电缆标识的标识打印安装设备
自动打印和粘贴电缆标识

THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备可处理径向和轴向上可移动的电缆标识。熔缝确保标识不会松动。仅需一种具备不同宽度的印材,连续型介质即可打印出所有直径在1.8 mm到5.6 mm之间的标识。

主要特点

  • 相较于手动标识和粘贴热缩套管或环绕式标签,可节省70%的用时
  • 一种印材即可印制各类直径的标识:采用不同宽度的连续型印材
  • 操作简便:自动测量圆柱形外露导电部件的直径
  • 灵活性强:标识可在径向和轴向上移动
  • 熔缝确保标识不松动
  • 适用于圆柱形外露导电部件、单根线缆和线缆束

主要优势

  • 自动打印和安装标识,一步到位
  • 一种印材即可印制各类直径的标识(1.8 mm到5.6 mm)
  • 自动测量圆柱形外露导电部件的直径

热缩套管标识打印安装设备
自动打印和粘贴热缩套管

THERMOMARK E.SLEEVE可处理卷式热缩套管,并个性化切割至所需长度。此外,标识打印安装设备还可打开单个热缩套管,以便滑插到线缆上。

主要特点

  • 相较于手动标识和粘贴热缩套管,可节省75%的用时
  • 使用卷式热缩套管,性价比高
  • 操作简便:通过光电光栅自动检测物体,优化进线口
  • 高效处理:可根据各圆柱形外露导电部件的直径进行自动调整,无需设置
  • 适用于圆柱形外露导电部件和线缆

主要优势

  • 自动打印和安装标识,一步到位
  • 支持处理直径在0.8 mm到8.5 mm之间的卷式热缩套管
  • 标识长度在15 mm到51 mm之间不等,支持定制

带保护层压膜的自黏式标识打印安装设备
自动打印和安装环绕式标签

THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备可将环绕式标签自动粘贴到圆柱形外露导电部件上,标识打印安装质量可靠稳定。印刷表面覆有保护层,确保持久的标识效果。

主要特点

  • 相较于手动打印和粘贴自覆膜环绕式标签,可节省60%的用时
  • 始终如一的高质量粘贴效果,有助于提高标识的耐用性
  • 操作简便:可通过比例尺的方向布置标识位置
  • 适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐用
  • 适用于圆柱形外露导电部件和线缆

主要优势

  • 自动打印和安装标识,一步到位
  • 适用于直径在2 ... 16 mm之间线缆的环绕式标签
  • 通过对齐比例尺来布置标识位置

端子标识打印安装设备
打印和切割连续型接线端子标识

THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备仅使用两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。由于采用连续型材质,可打印宽度在3.5 mm到1,000 mm之间的标识,不受不同针距的限制。

主要特点

  • 使用不同针距打标时可节省70%的用时
  • 仅需两种材料即可标记整个端子条
  • 创新外形设计:可将印材有效固定至标识槽,轻松插入和分开各个标识
  • 简单高效的接线端子标识:基于工程设计软件的数据自动分配打孔剪口

主要优势

  • 可处理连续型端子标识,适用于高型和扁平标识槽
  • 支持3.5 mm到1,000 mm之间的任意针距
  • 可根据个性化需求,以不同针距打孔或穿孔

可移动电缆标识
适用于自动化处理的标识材料

E-WM...标识材料旨在通过THERMOMARK E.WIRE标识打印安装设备进行处理。E.WIRE可将连续型材料加工为径向和轴向上可移动的标识,支持三面打印。熔缝确保标识不会松动。

主要特点

  • 一种印材即可印制各类直径的标识
  • 三面打印且可移动,标识十分醒目
  • 熔缝确保标识不松动
  • 宽度各异,适用于不同安装和标识场景
  • 适用于圆柱形外露导电部件、单根线缆、电缆和电缆束

主要优势

  • 标识可在径向和轴向上移动
  • 一种连续型印材即可印制各类直径的标识(1.8 mm到5.6 mm)
  • 三种宽度:15、18和23 mm
  • 温度范围:-40°C ... 70°C

用于标识电缆的热缩套管
适用于自动化处理的标识材料

E-WMS...热缩套管可通过THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备进行处理。连续型材料可打印出各个长度的标识。完成打印和标识打印安装操作后,热缩套管还可进行热缩。

主要特点

  • 使用卷式热缩套管,性价比高
  • 标识长度支持个性化定制,灵活性强
  • 可选择手动热缩,以便将标识固定到位
  • 应用广泛,技术成熟,适用于控制柜和机械制造业、油气行业和轨道交通行业
  • 适用于圆柱形外露导电部件、单根线缆和电缆

主要优势

  • 支持处理直径0.8 mm到8.5 mm之间的卷式热缩套管
  • 标识长度在15 mm到51 mm之间,支持定制
  • 温度范围:-40°C ... 125°C
  • 认证:UL 224

用于标识电缆的环绕式标签
适用于自动化处理的标识材料

E-WML环绕式标签可通过THERMOMARK E.WRAP标识打印安装设备进行处理。为此,标签成排放置于取纸辊上。印刷表面覆有保护层,确保持久的标识效果。

主要特点

  • 适用于室内和户外应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
  • 配备涂胶系统,标签定位牢固
  • 标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
  • 环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽 
  • 适用于圆柱形外露导电部件、单根线缆和电缆

主要优势

  • 自覆保护膜的环绕式标签
  • 直径范围:2 mm ... 16 mm
  • 温度范围:-50°C ... 110°C
  • 认证:UL 969

连续型接线端子标识
适用于自动化处理的标识材料

E-TM.../E-TMF...接线端子标识可通过THERMOMARK E.VARIO标识打印安装设备进行处理。仅需两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。

主要特点

  • 仅需两种连续型印材即可标记整个端子条,分别适用于高型和扁平标识槽
  • 连续型材料可打印针距在3.5 mm到1,000 mm之间的标识
  • 创新外形设计可将印材有效固定在适当位置,易于接合
  • 采用灵活的背衬材料,可轻松、便捷地分离单个标识

主要优势

  • 适用于高型和扁平标识槽的连续型材料
  • 支持3.5 mm到1,000 mm之间的任意针距
  • 温度范围:-40°C ... 85°C
  • 认证:UL 94 V2

服务、端子条、机械制造

服务、端子条、机械制造

端子标识

带有大面积清晰标识的接线点对于快速且无差错的端子条接线至关重要。对于简化控制柜和系统的调试及维护工作而言,也同样如此。端子条可灵活组装外形各异的不同接线端子。端子标识的决定性差异在于针距和标记槽。菲尼克斯 电气端子标识型号多样,均可稳妥固定在接线端子上。

WMS控制箱应用

WMS控制箱应用

线缆标识

合乎标准的永久性线缆标识为质量标准提供保障。为此,相应标识材料需精确匹配不同的线缆直径。其关键在于选用合适的安装方式。采用电缆扎带安装,无需考虑线缆直径,在接线后也能进行标识。可使用卡扣式或粘贴式标识进行后续标记。但若采用螺纹安装型标识,则必须在接线前完成标记。

设备标识

设备标识

设备标识

设备标识广泛应用于控制柜、工厂车间、现场、户外设施等多种场合。这种广泛性对所用标识提出了诸多要求,须采用专用材料和特殊粘合剂方可满足。 例如,高柔性PVC标签尤为适合粗糙表面。也只有使用特殊的强力粘合剂才能将其黏贴至粗糙和低能表面。

车间标识

车间标识

车间标识

对车间进行清晰全面的标识,不仅能确保安全,同时也是法律规定。 除警告信息、禁止标志、指示标识外,标识还可用于标记急停按钮和火灾报警系统。有害物质则需按照国际标准进行标记,以便工作人员在处理该类物质时得到必要保护。此外,管道标识用于指示流经管道的液体或气体名称及其流向。

"Printed for you"(专属打印)符号

"Printed for you"(专属打印)符号

客户定制打印服务

菲尼克斯电气按照客户要求打印标识材料。客户可通过PROJECT complete,快捷创建个性化标识,并进行在线订购。所有可根据客户要求定制打印的标识材料均以 "Printed for you"(专属打印)符号标示。客户可在我们的网站上查看相关材料并指定打印要求。UniCard和UniSheet格式的标识材料以及金属标识均支持彩色打印。