UCT-TM 4 OG - 用于端子的标记条
0829150

用于端子的标记条, 标签纸, 橙色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 锁扣, 适用的模块宽度: 4.2 mm, 标签数: 84, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 3.6 mm

产品详情








适配产品



优势

UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记,例如端子
标识服务:菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
多位标记条安装简单,如有需要也可方便地取下
这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
卡上留有功能描述区域