屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
屏蔽夹保护设备免受电磁干扰影响。这种干扰会导致故障,甚至造成整个系统的失灵。为了防止此类情况发生,屏蔽夹采用标准部件制成。除保护系统外,屏蔽夹还符合CE认证下的电磁兼容指令标准。
更多信息屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
屏蔽端子, 接线方式: 蝶型弹簧连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
屏蔽端子, 接线方式: 蝶型弹簧连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黑色
屏蔽连接夹,用于汇流条上的屏蔽,触点电阻< 1 mΩ
分接接线端子, 只能与UKH 95组合使用, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色
分接接线端子, 与PTPOWER 50、95、150和185 Power-Turn大电流接线端子组合使用, 标称工作电压: 1500 V, 标称工作电流: 57 A, 接线方式: 直插式连接, 第一层, 额定接线容量: 10 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 16 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色
分接接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 灰色
DIN导轨上的屏蔽夹
在控制柜和系统中,屏蔽夹用于确保信号、电源和数据电缆接线符合电磁兼容性要求。设备必须采用适当的屏蔽措施,确保在电磁干扰环境中可靠运行且符合电磁兼容性要求。而屏蔽夹保护则可同时避免传入和传出干扰辐射。电磁干扰主要来源自电机、变频器、强交变磁场、无线电波以及其他电缆的电容和电感耦合。设备和系统的制造商及操作人员必须遵守电磁兼容性相关的各项法律法规。符合此类法律法规也是CE认证的一部分。
SCC屏蔽夹
SCC屏蔽夹操作快速简便,可靠消除干扰,是屏蔽连接产品的理想之选。所有屏蔽夹无需工具,单手即可安装。经过微调的回拉式弹簧连接力在确保较大接触面的同时,导线不会过度形变。由此即可提高连接质量,降低传输阻抗。为确保高效屏蔽干扰,屏蔽夹可至少覆盖75 %的导线编织屏蔽层区域。大面积标识区域可以清晰地标记出要连接的电缆,便于分配。SCC屏蔽夹支持直接安装、DIN导轨安装和NLS安装三种安装方式。
SK屏蔽夹
SK屏蔽夹是屏蔽夹系列中的螺钉型产品。滚花螺钉负责将电缆夹紧到位。滚花螺钉顶部刻有凹槽,使用标准螺丝刀即可将其拧紧到更高扭矩。屏蔽夹簧片可有效压紧电缆。簧片弹力和由此带来的灵活性确保了高连接质量。SK屏蔽夹接触区面积较大,保证优良的屏蔽衰减效果,SCC屏蔽夹亦采用相同设计。SK屏蔽夹支持直接安装和NLS安装两种安装方式。
您是否正在寻找值得信赖的合作伙伴?菲尼克斯电气拥有长期合作经验和业绩,行业知识丰富,可轻松为各行各业提供出色服务。凡是需要布线符合EMC要求的场合,都须使用屏蔽夹。EMC意为电磁兼容性,是指设备在电磁环境中正常工作的能力。设备自身不得对所处环境中其他设备造成不能承受的电磁干扰。因此屏蔽夹在信号处理和信号转发领域十分重要。