接线端子, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
连接器包括壳体插头与欧标连接器。这类连接器在楼宇安装中不可或缺。菲尼克斯电气的壳体插头采用直插式连接和透明外壳设计,以便于进行外观检查。我司提供一系列适用于刚性导线和柔性导线的灯线连接器。
更多信息接线端子, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 16 mm2, 横截面: 1.5 mm2 - 16 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 横截面: 0.5 mm2 - 6 mm2, 安装: 中性汇流条, 颜色: 银色
欧洲产聚酰胺端子条,透明,可连接刚性导线和带/不带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面0.5至2.5 mm2
欧洲产聚丙烯端子条,可连接刚性导线和带/不带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面0.5至4 mm2
欧洲产聚丙烯端子条,白色,可连接刚性导线和带/不带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面1至10 mm2
欧洲产聚酰胺端子条,透明,可连接刚性导线和带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面0.5至4 mm2
欧式端子条为聚丙烯材料,白色,可连接带或不带冷压头的刚性及柔性导线,导线横截面应在0.75至6 mm2范围内,3位
欧洲产聚酰胺端子条,透明,可连接刚性导线和带冷压头的柔性导线,可连接导线横截面1至10 mm2
接线盒连接器
菲尼克斯电气旗下的三种型号接线盒连接器均采用直插式连接,因此无需工具即可在狭小空间内接线。该连接器可将不同线径的导线连接在一起。产品支持连接:线径在0.5 mm²至2.5 mm²之间的刚性导线,以及线径在1.5 mm²至2.5 mm²之间的刚性多股导线(7根李兹线)。此外,连接器还集成测试开口,以便接线后使用测试设备。
欧标连接器
连接器选用表面耐腐蚀的高品质金属件。产品内置螺钉接口,无需冷压头即可稳固连接细股导线。此类欧标连接器的绝缘壳体由无卤素尼龙制成。