电缆穿墙模块和电缆接头

电缆穿墙模块和电缆接头

电缆接头为单根电缆提供牢固可靠的控制柜穿板式连接。此外,通过CES穿墙模块,可实现更加清晰、低成本且节省空间的预制及非预制电缆的穿板式连接。可为线缆选择组合式穿墙模块或电缆穿墙模块。

更多信息
电缆接头

电缆接头

适用于标准应用场合的电缆接头

菲尼克斯电气提供易装型电缆接头,具有出色的应力消除特性,通用于各种场合。该系列产品包括全螺纹电缆接头和带封边的半螺纹电缆接头,用于螺钉连接式壳体。针对屏蔽电缆,可使用带弹性屏蔽接触弹簧片的EMC电缆接头轻松组装。另外,高导电性层压元件在电缆屏蔽层和连接器壳体之间形成可靠连接,且其欧姆电阻和电感电阻都较低。

  • 聚酰胺塑料电缆接头,带固线夹,防护等级达IP68,带公制、Pg或NPT螺纹
  • 铜质电缆接头(镀镍),带固线夹,防护等级达IP68/IP69K,带公制、Pg或NPT螺纹
  • 铜质EMC电缆接头(镀镍),带固线夹,防护等级达IP68,带公制或Pg螺纹
适用于易爆区的电缆接头

适用于易爆区的电缆接头

适于易爆区的电缆接头

防爆电缆接头可为易爆工业区域提供高安全性。为确保可靠运行,铠装和非铠装电缆可提供各种防护型号:阻燃保护("d" 型)、增安("e" 型)和限制通气("nR" 型)。此类电缆接头均通过ATEX、IECEx、UL、GHOST等国际标准认证,并提供IP66/IP67和IP68防护等级。

  • 铜质电缆接头,可用于安全类别 "e" 的铠装电缆,以及用于安全类别 "d"、"e" 和 "nR" 的非铠装电缆
  • 不锈钢电缆接头,用于安全类别 "d"、"e" 和 "nR" 的铠装和非铠装电缆
  • 带热塑性弹性体 (LSF) 材质环保密封件的电缆接头
  • 适用于各种型号的旋入式堵头和压力补偿件
带多种电缆的端子条的穿墙模块

带多种电缆的端子条的穿墙模块

模块化线缆穿墙模块

借助组合形式多样的电缆套管,CES模块化线缆穿墙模块可快速灵活地将预制和非预制电缆导入控制柜。CES穿墙模块密封可靠并消除应力,符合DIN EN 50262标准要求。有多种形状和电缆直径的独立组件可供选择。电缆套管结实耐用,可使穿墙模块密封防护等级达IP54。

适用于控制柜面板的穿墙模块

适用于控制柜面板的穿墙模块

适用于非预制电缆的穿墙模块

CES Multigates是一种金属加强型线缆穿墙模块。该产品为控制柜电缆馈通提供多种密封保护。仅需使用一个CES Multigates模块即可将多达37根非预制电缆有序安装到控制柜内。该模块也适于户外应用。

优势

  • 内部采用插拔式连接,节省控制柜内空间
  • 无需专用工具,操作简便
  • 防油加固设计,安全性强
  • 多层密封套管带固线夹,实现可靠密封
  • 产品型号齐全,应用广泛
  • 采用金属加强板,塑料框架成型更稳定