模块用于Inline站内部。 用于输出数字量信号。
IB IL 24 DO16-2MBD-PAC/SN
-
Inline模块
2878324
Inline数字量输出模块,带附件(连接器和标记板),16个输出,24 V DC,传输速率2 Mbaud,3线制连接,标准编号
产品详情
适配产品
优势
16个数字量输出
诊断和状态指示灯
模块总输出电流:8 A
短路和过载保护输出
2线制和3线制连接技术连接的执行器
各输出的额定电流:500 mA