INTERBUS ST标准模拟量输入模块
INTERBUS 模拟量输入模块种类多,可用于多种应用场合。
可连接所有带电压或电流信号的标准模拟量传感器产品。 INTERBUS模拟量输入模块的特性:
——测量精确度高
——测量值的采集速度极其迅速
——抗干扰和共模抑制能力强
——为无源传感器的提供恒压
另外,采取了一系列的措施,即使在极其恶劣的工业环境下,也能保证高运行可靠性。 除了集成的安全系统外,还有:
——处理器的“看门狗”监控
——电源电压的监控,尤其是全面的EMC措施,如新型屏蔽。
每个输入还具有单独的屏蔽连接选择,无需额外的外部布线。 当模块卡接到DIN导轨上时,自动建立接地保护。
具备INTERBUS ST的所有优点,如多线连接系统和插拔式电子模块。
IB ST 24 BAI 8/U
-
I/O模块
2721015
INTERBUS-ST模拟量输入模块,8个输入,0 - 10 V,0 - 5 V,0 - 25 V,0 - 50 V,IP20防护等级,包括: 螺钉连接端子和电子模块
产品详情
适配产品
优势
温度测量模块
标准信号类型(电压和电流)