ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET - 混合型电机起动器
2904338

完整套件,包括ELR H51-IESSC-24DC500AC-9和EM RI-ADAPTER CLASSIC,用于安装在60 mm汇流条上

产品详情









适配产品



优势

22.5 mm宽
安全性符合 IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849:PL e
减少接线量
节省空间
使用寿命长
用于双金属功能的可调电流
低磨损开关