HC-STA-B24-BWD-ELC-AL
-
壳体
1411331
HEAVYCON B24面板安装底座,带双锁扣,带平垫片,耐盐水铝材,可导电异形垫圈。
产品详情
适配产品
优势
在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽
常见问题
这些HEAVYCON连接器外壳为什么没有粉末涂层?
HEAVYCON产品组合中的无涂层铝壳体既适用于标准应用,也适用于EMC应用。得益于其导电密封和表面,它们具备“EMC就绪”特性,与EMC电缆接头组合使用时,可提供出色的屏蔽性能。因此特别适合用于电磁要求较高的环境。
新的无涂层HEAVYCON STA壳体是否与旧的粉末涂层型号兼容?
是,之前的粉末涂层壳体通常与新的无涂层HC-STA型号兼容。
例外情况:HC-B32和HC-STA-B32不能相互组合使用。
是否也有带多个螺纹接口的壳体型号?
是,对于多种壳体型号,可提供带多个螺纹接口的特殊定制规格。
请联系当地销售代表获取更多信息。
HEAVYCON STA壳体的锁紧力为什么高于旧款粉末涂层壳体或竞品壳体的锁紧力?
之前的粉末涂层壳体防护等级为IP65。
HC-STA壳体提高的锁紧力可确保达到更高的防护等级IP66和IP67。
“耐腐蚀铝”是什么意思?
HEAVYCON壳体采用优质铝合金制成。
壳体根据IEC 60068-2-11:1981标准进行了96小时的盐雾测试。
测试完成后,金属壳体上没有会影响其功能的损坏或腐蚀痕迹。