用于0.02 ‑ 10 mm2电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
WIREFOX系列剥线工具设计符合人体工程学原理,剥线准确、效果好。刀片经硬化处理,采用特殊形状设计,坚固耐用。WIREFOX剥线工具可快速、可靠、利落地对导线和电缆进行剥线。标准及特殊类型绝缘操作均有合适工具可供选择。
更多信息用于0.02 ‑ 10 mm2电缆和导线的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
剥线工具, 用于剥除直径 4.5 mm ‑ 40 mm‑Ø,绝缘后度至 4.5 mm 的导线,圆形切割刀口、径向和螺旋切割
剥线工具,用于使用PVC绝缘的电缆,剥线范围: 0.08至6 mm2,导线切割截面积6 mm2(柔性)或4 mm2(刚性)
用于0.1 ‑ 4 mm2电缆和导线(特别是橡胶和硅胶绝缘线)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
用于1.5 ‑ 6 mm2电缆和导线(特别是防短路和地线漏电电缆)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
备用切线刀,用于WIREFOX-D40
剥线工具,用于横截面为0.08至2.5 mm2的导线和电缆,自调节,剥线长度最大为15 mm,切割能力:柔性最大为6 mm2/刚性最大为1.5 mm2
WIREFOX 10的备用刀片,用于0.02 ‑ 10 mm2电缆和导线
备用刀具
用于0.1 ‑ 4 mm2电缆和导线(特别是橡胶和硅胶绝缘线)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换
WIREFOX剥线工具
WIREFOX剥线工具可快速、精准、可靠地对导线和电缆进行剥线。此外,我们还提供用于绝缘操作的工具。
带可更换刀头的剥线钳
剥线钳结构易于更换刀头,因此可使用标准工具处理特殊绝缘层。
WIREFOX-D-CX剥线工具
WIREFOX-D-CX剥线工具仅需一步即可完成数据和圆形电缆的多层剥线。剥线刀片通过微调其中央位置使得电缆保持完好无损。