UT 4-QUATTRO/ 2P-PE - 接地端子
3060319

接地端子, 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。
电流和电压取决于所用的连接器。, 连接量: 4, 接线方式: 螺钉/插拔式连接, 横截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 黄绿相间

产品详情









适配产品



优势

与穿墙端子具有相同的外形和针距
只需简单地卡接到DIN导轨上便可实现无机械与电气故障的连接
满足IEC 61984和IEC 60947-7-2标准的全部需求