UKKB 5-PE - 接地端子
3007123

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 第一和第二层, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 黄绿相间


产品详情









适配产品



优势

与穿墙端子具有相同的外形和针距
带通用保护性导线安装脚,可安装在NS 32 或 NS 35 DIN导轨上(NS 35/15-2,3为例外)
即使全部接满时也可以通过错位层方便地接入低连接层