FO转换器 - FL MC EF WDM-A SC
2902658

FO转换器(代替A型设备),其用途在于:采用WDM(wavelength division multiplex即波分复用)技术,从10/100Base-T(X)向各个单工光纤进行全双工传输,SC 单工光纤连接(1310/1550 nm)。运行时需要的设备套件(A型和B型)。


产品详情


光纤传播采用FO技术,确保最强的抗扰能力和最大的传输范围,不限制传输波长。



使用限制
EMC说明 EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明
使用限制
CCCex说明 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

产品类型 介质转换器
MTTF 1400 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%)
599 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%)
101 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%)
MTBF 492 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时))
133 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时))
信号延迟 ± 1.3 µs (存储和转发模式,10/100 Mbps,取决于帧大小。)

电气隔离 符合 IEEE 802.3
电隔离 VCC // FE // Ethernet(以太网)
额定条件下的最大功耗 2.64 W
测试电压数据接口/电源 1.5 kVrms (50 Hz,1 min)
电源
电源电压范围 18 V DC ... 30 V DC (螺钉连接)
18 V DC ... 30 V DC (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源)
典型电流耗量 < 110 mA (24 V DC)
保护电路 极性保护
连接方式 插拔式螺钉接线端子(COMBICON),允许冗余

电源
连接方式 插拔式螺钉接线端子(COMBICON),允许冗余
柔性导线横截面 0.20 mm² ... 2.50 mm²
硬导线横截面 0.20 mm² ... 2.50 mm²
导线横截面,柔性[AWG] 24 ... 14
可连接导向横截面 AWG 24 ... 14
扭矩 0.56 Nm ... 0.79 Nm

信号 Ethernet
基本功能 储存转发介质转换器
数据: 光纤
最小传输功率 ≥ -14 dBm ((9/125 µm)连接模式动态(平均))
最大传输功率 ≤ -8 dBm ((9/125 µm)连接模式动态(平均))
传输长度,包括3 dB系统裕度 38 km (F-E 9/125 0.36 dB/km)
34 km (F-E 9/125 0.4 dB/km)
28 km (F-E 9/125 0.5 dB/km)
21 km (F-G 62.5/125 0.7 dB/km F 1000)
5.5 km (F-G 62.5/125 2.6 dB/km F 600)
21 km (F-G 50/125 0.7 dB/km F 1200)
9 km (F-G 50/125 1.6 dB/km F 800)
连接方式 SC单工
波长 1310 nm (发送)
1550 nm (接收)
最小接收灵敏度 -31 dBm (连接模式动态(平均))
接收器最高灵敏度 -3 dBm (连接模式动态(平均))
传输介质 多模玻璃光纤
单模玻璃光纤
数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准
传输速度 10/100 MBit/s
连接方式 RJ45孔式连接器,屏蔽
通道数目 1
传输长度 100 m (屏蔽双绞线)
传输介质
信号LED 活动,连接状态,10/100 mbps
自动协商模式 自动
链接方式 链路故障报警功能
MDI-/MDI-X转换 自动-MDI(X)

功能
基本功能 储存转发介质转换器

尺寸图
宽度 22.5 mm
高度 99 mm
深度 114.5 mm

厚度 绿色
材料 PA 6.6-FR (外壳)

光纤
光纤类型 50/125 µm
62.5/125 µm
玻璃光纤

环境条件
保护等级 IP20
环境温度(运行) -40 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输) -40 °C ... 85 °C
海拔 ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明)
≤ 2000 m (符合UL标准)
允许湿度(运行) 30 % ... 95 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输) 30 % ... 95 % (无冷凝)

CE
名称 CE
证书 CE合规
CE
名称 ATEX
标识  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
注意 请遵守文档中的特殊安装说明!
CE
名称 UL,美国 / 加拿大
标识 508 Listed
Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4
Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
CE
名称 腐蚀性气体测试
标识 ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A
CE
名称 造船
标识 DNV GL
DNV GL数据
Temperature B
Humidity A
Vibration A
EMC B
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

电磁兼容性 符合2014/30/EU电磁兼容指令
静电放电
标准/规程 EN 61000-4-2
静电放电
触点放电 ± 6 kV (强度测试 3)
空气放电 ± 8 kV (强度测试 3)
间接放电 ± 6 kV
备注 标准 B
高频电磁场
标准/规程 EN 61000-4-3
高频电磁场
频率范围 80 MHz ... 3 GHz (强度测试 3)
电场强度 10 V/m
备注 标准 A
快速瞬态(脉冲)
标准/规程 EN 61000-4-4
快速瞬态(脉冲)
输入 ± 2 kV (强度测试 3)
信号 ± 2 kV (强度测试 3)
备注 标准 B
电涌电流负载(电涌)
标准/规程 EN 61000-4-5
电涌电流负载(电涌)
输入 ± 0.5 kV (DC电源)
信号 ± 1 kV (数据线,不对称)
备注 标准 B
传导干扰
标准/规程 EN 61000-4-6
传导干扰
频率范围 0.15 MHz ... 80 MHz
备注 标准 A
电压 10 V
辐射干扰
标准/规程 EN 55032
备注 A类,工业应用场合
标准A 规定限度内的正常操作行为。
标准B 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。

无影响涂层的物质 符合P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 中央标准
电气隔离 符合 IEEE 802.3

安装类型 DIN导轨安装

订货号 2902658
包装单位 1 pc
最小订货量 1 pc
销售关键代码 DNC311
产品关键代码 DNC311
目录页面 页码350 (C-6-2019)
GTIN 4046356669689
单件重量(含包装) 184.8 g
单件重量(不含包装) 120 g
关税号 8538900000
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170114
ECLASS-10.0.1 19170132
ECLASS-11.0 19170411

ETIM

ETIM 8.0 EC001467

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43201500

DNV GL

认证ID: TAA00001KR
Approval Specification Data
额定电压UN 额定电流IN 接线容量AWG 接线容量mm2

UL Listed

认证ID: FILE E 238705

cUL Listed

认证ID: FILE E 238705

ATEX

认证ID: PxCIF11ATEX2902658X

cUL Listed

认证ID: FILE E 199827

UL Listed

认证ID: FILE E 199827

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明

适配产品



优势

仅带一根光缆的全双工通信
传输距离最远可达38 km
自适应
自动 MDI/MDI-X 切换
链路故障传输(LFPT)和远端故障(FEF)功能,用于简单的连接监视
10/100 Mbps
符合DNV GL标准的造船业认证