FO转换器,带SC双工光纤连接(1300 nm),用于将100Base-TX转换为单模玻璃光纤,通讯距离最远为20 km。具有Auto MDI(X)功能和综合链路诊断功能。可安装于DIN导轨上,适用工作温度范围广。
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 介质转换器 |
MTTF | 77.82 年数 (MIL-HDBK-217F标准,温度 25°C,占空比100%) |
信号延迟 | 865 ns (直通模式) |
835 ns (自动转换器模式,100 Mbps,静态) |
电隔离 | VCC // FE // Ethernet(以太网) |
测试电压数据接口/电源 | 1500 V AC (500 V AC,1分钟) |
电源 | |
电源电压范围 | 12 V DC ... 48 V DC |
额定供电电压 | 24 V DC |
典型电流耗量 | 110 mA (24 V DC) |
连接方式 | 插拔式螺钉接线端子(COMBICON),允许冗余 |
输出名称 | 继电器输出 |
输出说明 | 报警输出 |
输出数目 | 1 |
触点类型 | 常闭触点 |
最大切换电压 | 24 V DC |
最大切换电流 | 100 mA |
电源 | |
连接方式 | 插拔式螺钉接线端子(COMBICON),允许冗余 |
信号 | Ethernet |
数据: 光纤 | |
传输长度,包括3 dB系统裕度 | 20 km (F-G9/125 0.36dB/km的光纤) |
连接方式 | SC双工 |
波长 | 1310 nm |
传输介质 | 单模玻璃光纤 |
数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
数据率 | 10/100 Mbps |
串行传输率 | 10/100 Mbps |
连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
通道数目 | 1 |
传输长度 | 100 m (双绞线,屏蔽) |
传输介质 | 铜 |
信号LED | LNK/ACT, 100 |
自动协商模式 | 自动 |
链接方式 | 链路故障报警功能 |
MDI-/MDI-X转换 | 自动-MDI(X) |
宽度 | 28 mm |
高度 | 110 mm |
深度 | 70 mm |
外壳材料 | 铝 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 75 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | 4850 m |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
电击 | 300 m/s²,11 ms(IEC 60068-2) |
空气压力(运行) | 66 kPa ... 108 kPa |
空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa |
一致性/认证 | |
符合性 | 符合 CE 标准 |
UL,美国/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
备注 | 标准 B |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
备注 | 标准 A |
电涌电流负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
电涌电流负载(电涌) | |
备注 | 标准 B |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
备注 | 标准 A |
辐射干扰 | |
标准/规程 | EN 55032 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 安装在符合EN 60715 标准的水平DIN导轨NS 35上 |
订货号 | 2891317 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNC312 |
产品关键代码 | DNC312 |
目录页面 | 页码353 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356869591 |
单件重量(含包装) | 310.5 g |
单件重量(不含包装) | 302.3 g |
关税号 | 8538900000 |
原产地 | TW |
ECLASS-9.0 | 19170114 |
ECLASS-10.0.1 | 19170132 |
ECLASS-11.0 | 19170411 |
ETIM 8.0 | EC001467 |
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | 环保使用期限 = 10; |
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明 |