针式插座 - SACC-CI-M12FST-4CON-L180 THR SH
1406412

针式插座,电源,4-芯,孔式, 直头, M12,T电源,PCB安装,THR焊接


产品详情




操作注意事项 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。

产品类型 插芯
位数 4
屏蔽
编码 T电源
螺纹类型 M12
绝缘特性
过电压类别 III
污染等级 3

额定过电压 1.5 kV
接触电阻 ≤ 3 mΩ
绝缘电阻 ≥ 100 MΩ
额定电压 UN 63 V
额定电流IN 12 A

信号类型/分类 电源

阻燃等级,符合UL 94 V0
接触件材料 CuZn
材料接触表面 Au
接触件载体材料 PA

插/拔周期 > 100
连接1
插座设计 孔式
插座出线 直头
插座螺纹类型 M12
编码 T电源

信号类型/分类 电源

环境条件
防护等级(安装后) IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级 IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级 IP67,连接后
环境温度(运行) -25 °C ... 105 °C
-40 °C ... 105 °C (无机械驱动)

安装类型 PCB安装

订货号 1406412
包装单位 60 pc
最小订货量 60 pc
销售关键代码 ABQEAD
产品关键代码 ABQEAD
目录页面 页码288 (C-2-2013)
GTIN 4046356804363
单件重量(含包装) 5.338 g
单件重量(不含包装) 5.26 g
关税号 8536901900
原产地 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.0.1 27440102
ECLASS-11.0 27440102

ETIM

ETIM 8.0 EC002635

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

cUL Recognized

认证ID: E468743-20190917
Approval Specification Data
额定电压UN 额定电流IN 接线容量AWG 接线容量mm2
63 V 12 A - 16

UL Recognized

认证ID: E468743-20190917
Approval Specification Data
额定电压UN 额定电流IN 接线容量AWG 接线容量mm2
63 V 12 A - 16

EAC

认证ID: B.01687

cULus Recognized


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS 环保使用期限=50年
有关危险物质的信息,请见“下载”下的制造商声明

优势

对于紧凑型设备:可在有限空间内传输很高的功率
采用两件式的插头式设备连接器,降低了安装成本
包装可用于自动取放和组装
提供所有公共引脚分配和编码
设备整合极为方便轻松:借助带螺纹安装件的机械端口螺钉连接、压入轮廓或可以直接整合到前板中