冷压头
AI 0,5 - 8 WH - 3200014
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 白色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 白色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 红色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 黑色
冷压头, 套管长度: 10 mm, 长度: 16 mm, 颜色: 黑色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 蓝色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 14 mm, 颜色: 蓝色
冷压头, 套管长度: 10 mm, 长度: 16 mm, 颜色: 白色
冷压头, 套管长度: 8 mm, 长度: 15 mm, 颜色: 白色
冷压头, 套管长度: 10 mm, 长度: 17 mm, 颜色: 蓝色
冷压头, 套管长度: 6 mm, 长度: 12 mm, 颜色: 白色