交流电压变送器和直流电压变送器

交流电压变送器和直流电压变送器

交直流电压测量变送器,用于将电压(可达550 V AC或1500 V DC)转换为标准模拟量信号。

更多信息

优势

  • 九个可自由调整的电压测量范围,实现精确测量
  • 采用3端电气隔离,操作更安全,信号传输更可靠
  • 通过零点/量程比较轻松补偿传感器误差和测量偏差
  • SOLARCHECK系列电压测量变送器可测量高达1,500 V DC的电压
MACX MCR系列交直流电压测量变送器

MACX MCR系列交直流电压测量变送器

MACX MCR电压测量变送器可测量交直流电压,并将其转换为标准模拟量信号。MACX MCR-VDC测量变送器可测量0至±660 V DC的直流电压。MACX MCR-VAC电压测量变送器可测量0至660 V AC的正弦交流电压。八种精确分级的电压测量范围,测量精度高。采用3端电气隔离,操作更安全

SOLARCHECK电压测量变送器

适用于高达1,500 V DC直流电压的电压测量变送器

SOLARCHECK产品系列电压测量模块支持测量高达1,500 V DC的直流电压,并可将其转换为2到10 V DC的模拟量信号。在接地式和隔离式光伏系统中,模块均可执行测量任务。在监测系统外部,电压测量模块还可作为简易模拟量设备灵活应用于其他直流应用。

智能电能监测
能源管理产品和服务
菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松采集能量数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,可轻松集成、管理和处理数据。
产品手册
电能监测手册放置在显示着电子文档的平板电脑上