三相电能表,适用于在不超过500 V/80 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,具有S0输出,带数字量输入和RS-485接口,符合MID指令认证标准
EMpro能量测量设备可在几分钟内完成配置并集成到网络中。得益于直接连接独立于制造商的罗氏线圈,可节省布线成本,并实现面向应用的Web服务器和设备功能。 EMpro电能表通过符合EN 50470标准的MID认证,可实现特定成本中心的能源数据计费。
更多信息三相电能表,适用于在不超过500 V/80 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,具有S0输出,带数字量输入和RS-485接口,符合MID指令认证标准
三相电能表,适用于在不超过500 V/63 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,具有S0输出,带数字量输入和RS-485接口,工作温度高达+70°C,符合MID指令认证标准
单相电能表,适用于在不超过276 V/40 A的电网中通过直接测量方式测量有功功率,具有S0输出和RS-485接口,工作温度高达+70°C,符合MID指令认证标准
多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
多功能能量测量设备,采用有集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
多功能能量测量设备,采用24 V DC供电和集成的Modbus/TCP接口,用于测量最高690 V的低电压装置中的电气参数
多功能能量测量设备,采用集成的Modbus RTU/TCP接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
多功能能量测量设备,采用直接的罗氏连接和集成的Modbus/TCP和PROFINET接口,用于测量最高690 V的低压装置中的电气参数。
EMpro能量测量设备
EMpro能量测量设备采集能量数据并传输至上级控制和管理系统。借助基于Web的用户安装向导,只需几步即可完成设备配置和集成。该设备可直连传统罗氏线圈,支持多种面向应用的Web服务器和功能,优势明显。
产品内置REST接口并可直连云端,为打造数字化物联网 (IoT) 奠定了基础。新近推出的24 V型号丰富了产品系列。
能量测量三步骤
用户安装向导可实现直观配置和快速调试。只需三步即可完成基础配置,方便快捷:
直连罗氏线圈
使用带罗氏测量输入的型号将节省大量接线和配置时间:
该产品支持直连市面上任意制造商的罗氏线圈。无需使用测量变送器。
维护EMpro能量测量设备
导出当前配置数据以及历史信号和故障列表,以便快速排除故障。显示器通过颜色变化快速并清晰地指示现场系统中出现的故障和警报状态。
在本地网络中,可通过集成的REST API轻松访问设备。REST或“具象状态传输”是IT领域广泛应用的架构,也逐渐应用到工业领域中。该易用型接口架构支持各类常见互联网协议。只需通过几条HTTP GET请求命令,即可在任意浏览器获取数据。因此无需冗长的注册表或掌握工业通信协议相关专业知识。
不必另配物联网网关,在全球各地均可访问测量和元件数据。无论是聚合数据,还是在本地网络协议与物联网协议之间转换或加密,均无需物联网网关。EMpro设备支持物联网功能,通过路由器即可直接将数据安全传输至云端。
防止未经授权的访问
关闭设备上运行的组件,保护能量数据免遭未经授权的访问,防止现场误操作。通过停用接口避免对能量数据进行不必要的访问或误更改配置。
EMpro
除代表性工业通信接口外,产品还集成了REST API。可连物联网的设备型号将直连云端,实现物联网的全球联网。
电能表通过符合EN 50470标准的MID认证,实现特定成本中心的能量数据计费
EMpro电能表通过符合EN 50470标准的MID认证,可实现特定成本中心的能量数据计费。该测量设备将记录诸如四象限中的电流、电压、功率因数、额定功率及电能值等关键电气参数, 并通过标准通信接口将数据上传至上级控制系统。
MID认证EMpro电能表的优势