电流变送器
MCR-S-1-5-UI-DCI-NC - 2814715
MCR电流变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,输入电流0...0.2到0...11 A,未组态
电流变送器可测量正弦和非正弦交流电。我司提供配备灵活电源的可调式测量变送器,或包含铰链式罗氏线圈传感器的型号以便安装。针对通用的交直流测量,可选择适用于小电流的可调式电流变送器,或适用于多级大电流测量范围的紧凑型电流变送器。
更多信息MCR电流变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,输入电流0...0.2到0...11 A,未组态
通用电流变送器,用于测量交流、直流和和畸变电流,0... 200A输入电流,4... 20mA输出
MCR电流测量变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,输入电流0...10到0...50 A,已组态
MCR电流测量变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,带继电器和晶体管输出,输入电流0...10到0...50 A,未组态
MCR电流测量变送器,用于测量正弦和非正弦交流电流,输入电流0...100A,回路供电,输出4...20mA
通用电流变送器,用于测量交流,直流和和畸变电流,0 ... 100 A 输入电流,4 ... 20 mA 输出电流
MCR电流测量变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,输入电流0...10到0...50 A,未组态
MCR无源电流测量变送器,输入正弦交流电流0..1A AC/0..5A AC,无开关量输出,输出信号0..10V/0..20mA
MCR电流变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,输入电流0 ... 0.2 到 0 ... 11 A,组态
MCR电流变送器,可编程且可组态,可测量直流、交流和畸变电流,带继电器和晶体管输出,输入电流0 ... 0.2 A 到0 ... 11 A,未组态