UM-PRO系列挤压型材壳体

UM-PRO系列耐高温挤压型材壳体

各种穿板式安装底座,例如UM-PRO系列挤压型材壳体,所需安装时间较短,可采用个性化印刷电路板尺寸因而具有极高的灵活性,另外还可以自由选择连接技术。壳体采用开放式设计,尤为适用于灵活的大型设备方案。此外,电子模块壳体还可用于高达100°C的高温环境。

更多信息

优势

  • 壳体可按毫米级别切割至所需长度,设备制造商享有高灵活性
  • 开放式设计,易于集成大型电子元件
  • UM-PRO壳体采用聚酰胺材质,通过UL认证,耐热性能高达100°C 
  • 采用卡接组装原理(免工具壳体部件安装),设备安装更轻松
  • 保护盖的安装位置可变,适于各种壳体方案
现场壳体和DIN导轨壳体

电子模块壳体选型软件

创建适用于现场或户外应用的电子模块壳体:选择所需壳体产品系列,以及相应的下部壳体和盖板。添加合适的连接技术后即可完成配置。

连接器和电子模块壳体

设备连接技术新品 可靠的设备连接

作为连接器和电子模块壳体的先进制造商,菲尼克斯 电气致力于开发各种全新解决方案,以满足工业和基础设施应用日益增长的需求。

欢迎了解菲尼克斯电气新推出的信号、数据和电力传输用设备连接技术和多功能电子模块壳体。

UM-PRO系列挤压型材壳体一览 UM-PRO系列挤压型材壳体具备个性化安装尺寸,安装轻松。该系列塑料壳体采用矮型设计,可组装扁平型电子模块,并将其安装在标准DIN导轨或墙壁上。

交互式图像映射:UM-PRO系列挤压型材壳体
个性化型材宽度
型材支持三种宽度:72 mm、108 mm和122 mm。
个性化型材宽度
保护电子元件
不同外形的保护盖可自由安装,长度可配置。
保护电子元件
耐热
塑料壳体可耐受100°C的高温。 
耐热
PCB安装
印刷电路板可固定到三个不同层级。
PCB安装
精确的型材长度
型材长度从3 cm到100 cm不等。
精确的型材长度
免螺钉安装
采用卡接组装原理轻松安装设备:无需工具即可卡接侧板。
免螺钉安装
视频:设备设计更自由
设备设计更自由 YouTube

设备设计更自由

挤压型材壳体采用卡接组装原理,无需工具即可快速组装,壳体长度可根据PCB位置和尺寸精确配置。用户可按需选择PCB连接技术开发设备。开放式设计特别适合含大型元件的PCB。此外,还可选配安装位置灵活可调的保护盖以保护电子元件。

用于单个印刷电路板的DIN导轨安装底座

配有温度计的UM-PRO壳体系统
配有待安装侧板的挤压型材
毗邻边缘的导线布局
安装位置可变的壳体保护盖
通过总线交叉触点和UM-BASIC系列壳体连接不同模块
PCB与DIN导轨间的稳固连接
配有温度计的UM-PRO壳体系统

使用该系列壳体可确保高温条件下安全使用设备。壳体采用对热不敏感的聚酰胺材料,通过UL认证,耐热性能高达 100°C。

配有待安装侧板的挤压型材

基于卡接组装原理,只需将侧板卡接到位,节省组装时间。无需螺钉。

毗邻边缘的导线布局

将PCB装配至边缘, 从而显著提高空间利用率。

安装位置可变的壳体保护盖

根据设备定制壳体,保护盖安装位置灵活可调。保护盖具备多种外形。此外,盖板也可选择集成导轨,用于安装印刷电路板。

通过总线交叉触点和UM-BASIC系列壳体连接不同模块

用户可选用总线交叉连接器,简化设备通信过程。安全快速地连接多个模块。电流负载能力达8 A/160 V。

PCB与DIN导轨间的稳固连接

通过PE触点将三个不同层级的PCB连接至DIN导轨。

视频:轻松装配UM-PRO系列挤压型材壳体
轻松装配UM-PRO系列挤压型材壳体 YouTube

轻松装配UM-PRO系列挤压型材壳体

了解UM-PRO壳体的轻松装配。组装过程仅需几分钟。

由不同挤压型材壳体组成的模块

可与UM-BASIC和UM-ALU系列壳体搭配使用

将UM-PRO系列塑料壳体灵活轻松地与UM-BASIC或UM-ALU系列产品组合使用。用户可组合不同型材宽度的壳体。

电子文档
电子模块壳体产品组合概览
了解适用于DIN导轨和户外的壳体,知晓如何灵活定制电子模块壳体,适配个人需求。
打开电子文档
DIN导轨壳体和现场壳体
ME MAX系列电子模块壳体

电子模块壳体技术原理 适于DIN导轨应用的解决方案

电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。