ME MAX 17,5 2-2 KMGY VPE1 - 电子模块外壳
2201315

DIN导轨壳体, 带金属脚扣的全套壳体,高型设计, 带通风栅, 宽度: 17.6 mm, 高度: 99 mm, 深度: 113.65 mm, 颜色: 浅灰 (类似 RAL 7035), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 5

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

轻松安装
提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度,可模块化扩展
连接技术多样
可以安装在DIN导轨上
可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
透明前盖板可转动