PRC 3-FT25-MC4-150 - 设备连接器 板后安装
1409220

设备连接器 板后安装, 产品范围: PRC 35, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最大导线横截面: 4 mm2, 额定电压: 690 V AC, 额定电流: 32 A, 连接方法: 压接, 电缆长度: 150, 该产品也可以提供其他电缆长度。如果您有任何具体要求,请联系您本地的菲尼克斯电气子公司。

产品详情









适配产品



优势

相比同等额定功率的工业连接器,尺寸要小75%
手动解锁/工具解锁
采用防风化材料,适于户内外应用
已预组装或用于组装