SACC-M12MSD-4CT-CL SH PN
-
数据连接器
1150634
数据连接器,PROFINET CAT5 (100 Mbps),4-位置,屏蔽,插头 直头 M12,编码: D,压接,螺圈材料: 锌铸,镀锡,电缆外径 6.5 mm ... 10 mm,不带压接插针
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,8.2章Connectors for Outside Environment(Balanced cabling) |
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 组装说明 | 无需工具即可将触点卡入到位并松开 |
| 应用 | 数据 |
| 传感器类型 | PROFINET |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | D |
| 电缆出口 | 直头 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 尺寸图 |
|
| 长度 | 43 mm |
| 接合螺母扳手规格 | 15 mm |
| 扳手规格,埋头螺母 | 14 mm |
| 外部尺寸 | |
| 外径 | 6.5 mm ... 10 mm |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 16 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FKM |
| 夹具本体材料 | 锌铸,镀镍 |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀锡 |
| 标准/条例 | PA 6.6 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 压接 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 1 mm² (柔性) |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 18 (柔性) |
| 单根电线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12 螺圈) |
| 4 Nm (带连接套筒的压紧螺母) | |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 = YE |
| 2 = WH | |
| 3 = OG | |
| 4 = BU | |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 插头 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | D |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 单根导线的剥线长度 | 4 mm +0,5 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 50 °C |
| 测试 | |
| 标准/规范 | PA 6.6: 铁路车辆防火 - 需要整套R22、R23、R24和R26 符合DIN EN 45545-2标准 (风险层 HL1 - HL3) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 标准标识 | 冲击,振动 |
| 标准/规格 | EN 50155:2001 |
| 订货号 | 1150634 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CJN |
| 产品关键代码 | AF2CJN |
| GTIN | 4063151147730 |
| 单件重量(含包装) | 20.09 g |
| 单件重量(不含包装) | 20 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
VS-OE-OE-936/... - 数据电缆 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - 数据电缆 1402687
-
CRIMPFOX-TC MP - 带数码显示屏的压线钳 1212510
-
MICROFOX-SB - 对角剪线钳 1212489
-
WIREFOX-D 13 - 剥线工具 1212162
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
SAC BIT M12-D16 - 工具 1200305
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
优势
接线空间极小且接线密度极高,因此极其紧凑
防护等级高,能在现场安全使用
即使受到极端机械应力,也能实现可靠的屏蔽连接
连接牢靠,适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用