CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - 压线钳
1069228

压线钳,用于冲压插针CK 1,6-ER... OIC,截面积:0.14 mm2 ... 2.5 mm2。可解锁的压力锁定装置,精准的平行压接,正面进线,B型压接,含定位工具

产品详情








适配产品



优势

内置定位工具确保触点精确对准
精工制造的钳口确保处理插针时能持久地保持高品质
钳口为平行运动顺序,因此能得到对称的良好压接结果
只需低手动操作力,便能达到高压接力
带标记的钳口站用于相应横截面的精确处理